Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4125 € - 0,4449 € | 11740 Auf Lager |
Verstellbar
|
Natur
|
|
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | 500 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
0,3967 € - 0,4898 € | 1000 Auf Lager |
Verstellbar
|
Schwarz
|
|
|
||
0,135 € - 0,1633 € | 15379 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,0398 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,1243 € - 0,1243 € | 29079 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,2002 € - 0,2097 € | 649 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | 503 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
0,4125 € - 0,4449 € | 1409 Auf Lager |
Verstellbar
|
Schwarz
|
|
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,0467 € - 0,0639 € | 869 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,0637 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
0,0637 € - 0,0874 € | 9039 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,135 € - 0,1633 € | 2903 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | 479 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,268 € - 0,2791 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,2041 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.