Menü Suche

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Auf Lager

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..

Seriennummer: SR2059

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
187 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,135 € - 0,1633 € 1174 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,1184 € - 0,1385 € 9668 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.6 mm
31.8 mm
10019481 0,0697 € - 0,0954 € 11959 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
3.2 mm
0,135 € - 0,1633 € 3000 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
0,2041 € - 0,2337 € 1019 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
0,0467 € - 0,0639 € 16175 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
5.6 mm
0,1987 € - 0,2065 € 247 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,0697 € - 0,0954 € 955 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
5.6 mm
0,186 € - 0,1939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
0,2041 € - 0,2337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
0,4991 € - 0,5193 € 1426 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,4239 € - 0,4412 € 98 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,2041 € - 0,2337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Natur
0,2041 € - 0,2337 € 5514 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
0,5195 € - 0,5463 € 17332 Auf Lager
Verstellbar
Natur
0,135 € - 0,1633 € 3904 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
0,135 € - 0,1633 € 25586 Auf Lager
Feststehend
Natur
10019467 0,0467 € - 0,0639 € 12381 Auf Lager
Feststehend
Natur
4.4 mm
3.2 mm
0,135 € - 0,1633 € 7254 Auf Lager
Feststehend
Natur
0,135 € - 0,1633 € 7167 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
  • von 10
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111352

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
1174 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 31.8 mm 4.6 mm PA Natur

10245699

Preisbereich
0,1385 € - 0,1184 €

Lagerbestände
9668 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Länge Unterteil
    46.2 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm PA Natur

10019481

Preisbereich
0,0954 € - 0,0697 €

Lagerbestände
11959 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111307

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111123

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
1019 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.6 mm PA Natur

10019528

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
16175 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.6 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111284

Preisbereich
0,2065 € - 0,1987 €

Lagerbestände
247 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.6 mm PA Natur

10019542

Preisbereich
0,0954 € - 0,0697 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.6 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10110980

Preisbereich
0,1939 € - 0,186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111000

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111109

Preisbereich
0,5193 € - 0,4991 €

Lagerbestände
1426 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111048

Preisbereich
0,4412 € - 0,4239 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111116

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111031

Preisbereich
0,2337 € - 0,2041 €

Lagerbestände
5514 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10161678

Preisbereich
0,5463 € - 0,5195 €

Lagerbestände
17332 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Verstellbar
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111185

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
3904 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111239

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
25586 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm PA Natur

10019467

Preisbereich
0,0639 € - 0,0467 €

Lagerbestände
12381 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Klemme
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Natur

10111260

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
7254 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Nylon 6/6 Schwarz

10111338

Preisbereich
0,1633 € - 0,135 €

Lagerbestände
7167 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Gesamtbreite
    12.7 mm