Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0398 € - 0,0467 € | 40090 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,0653 € - 0,0765 € | 10822 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0697 € - 0,0954 € | 13596 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0454 € - 0,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0697 € - 0,0954 € | 33872 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0467 € - 0,0639 € | 32751 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,1605 € - 0,1844 € | 3000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,037 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0653 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0902 € - 0,1056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,4125 € - 0,4449 € | 6822 Auf Lager |
Verstellbar
|
Schwarz
|
|
|
||
0,5677 € - 0,5803 € | 1000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
10111154 | 0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
|
0,135 € - 0,1633 € | 4466 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0467 € - 0,0639 € | 10784 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,135 € - 0,1633 € | 11923 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
0,1389 € - 0,1447 € | 2000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,1086 € - 0,1154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
0,1498 € - 0,1561 € | 2804 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.