Menü Suche

Kabelschellen ‒ Schraub-/Klebebefestigung, mit Band und Befestigungsschnalle

Auf Lager

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Material: PA66, PA Farbe: Schwarz, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 HB, Seriennummer: SRUMS,

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
1,1714 € - 1,1714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,5998 € - 0,5998 € 71 Auf Lager
2,2669 € - 2,2669 € 9672 Auf Lager
4,5056 € - 4,5056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,0836 € - 3,0836 € 4700 Auf Lager
0,2421 € - 0,3365 € 159 Auf Lager
17.0 mm
0,1999 € - 0,2745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,2243 € - 3,2243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2421 € - 0,3365 € 910 Auf Lager
14.0 mm
Befestigungsgurt 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10177785

Preisbereich
1,1714 € - 1,1714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Befestigungsgurt 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10177822

Preisbereich
0,5998 € - 0,5998 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Befestigungsgurt 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm PA66 Schwarz

10177778

Preisbereich
2,2669 € - 2,2669 €

Lagerbestände
9672 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Standard
    UL
Befestigungsgurt 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10177808

Preisbereich
4,5056 € - 4,5056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Befestigungsgurt 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10177792

Preisbereich
3,0836 € - 3,0836 €

Lagerbestände
4700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Anschraubbare Kabelschelle 17.0 mm PA Grau

10116609

Preisbereich
0,3365 € - 0,2421 €

Lagerbestände
159 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.8 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.0 - 17.0 mm
Anschraubbare Kabelschelle PA Grau

10116586

Preisbereich
0,2745 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Befestigungsgurt 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10177815

Preisbereich
3,2243 € - 3,2243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Anschraubbare Kabelschelle 14.0 mm PA Grau

10116593

Preisbereich
0,3365 € - 0,2421 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Einrastmontage
  • Länge Unterteil
    18.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.8 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 14.0 mm