Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
3,5058 € - 9,1877 € 25 Auf Lager
M32
21.0 mm
180,8114 € - 398,0233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
35.0 mm
4,9026 € - 7,6263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
2,4098 € - 3,7151 € 5300 Auf Lager
PG 9
6.0 mm
5,5023 € - 7,6935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
16.0 mm
1,4905 € - 2,308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
8,3579 € - 12,959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
25.0 mm
10,7609 € - 20,9407 € 6 Auf Lager
M12
7.0 mm
1,2227 € - 2,9327 € 90 Auf Lager
M20
13.0 mm
1,2227 € - 2,9327 € 530 Auf Lager
M20
13.0 mm
45,1711 € - 75,2666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
28.0 mm
81,0121 € - 186,067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
37.5 mm
7,1566 € - 15,029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
5.0 mm
12,7926 € - 14,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
25.0 mm
6,3445 € - 9,8693 € 399 Auf Lager
M20
12.0 mm
105,5533 € - 242,4712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
53.0 mm
2,5631 € - 3,5981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 9
8.0 mm
4,5272 € - 5,0565 € 4100 Auf Lager
PG 21
18.0 mm
8,9291 € - 13,8366 € 2800 Auf Lager
PG 29
25.0 mm
1,8248 € - 2,8199 € 6100 Auf Lager
M12
5.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Sibergrau

10207376

Preisbereich
9,1877 € - 3,5058 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Preisbereich
398,0233 € - 180,8114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    21.0 - 35.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10237168

Preisbereich
7,6263 € - 4,9026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.8 mm
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267400

Preisbereich
3,7151 € - 2,4098 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267479

Preisbereich
7,6935 € - 5,5023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267530

Preisbereich
2,308 € - 1,4905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Kabelverschraubung M32 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10267615

Preisbereich
12,959 € - 8,3579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10278253

Preisbereich
20,9407 € - 10,7609 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Schwarz

10207321

Preisbereich
2,9327 € - 1,2227 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Sibergrau

10207314

Preisbereich
2,9327 € - 1,2227 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Natur

10635971

Preisbereich
75,2666 € - 45,1711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV, erweitert
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
Kabelverschraubung M50 31.0 mm 37.5 mm Messing Natur

10207253

Preisbereich
186,067 € - 81,0121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M50
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 5.0 mm Messing Natur

10207192

Preisbereich
15,029 € - 7,1566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Kabelverschraubung EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10543221

Preisbereich
14,214 € - 12,7926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10237175

Preisbereich
9,8693 € - 6,3445 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.5 mm
Kabelverschraubung M63 46.0 mm 53.0 mm Messing Natur

10207260

Preisbereich
242,4712 € - 105,5533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M63
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Messing Natur

10267394

Preisbereich
3,5981 € - 2,5631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Messing Natur

10267462

Preisbereich
5,0565 € - 4,5272 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung PG 29 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10267486

Preisbereich
13,8366 € - 8,9291 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm Messing Natur

10267547

Preisbereich
2,8199 € - 1,8248 €

Lagerbestände
6100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm