Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1717
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 36
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 1,6576 € - 2,5654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,2427 € - 3,4518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,1481 € - 4,8559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,761 € - 5,2655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 8,1072 € - 9,0266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.000 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 83,3609 € - 83,3609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 56,0856 € - 56,0856 € | 60 Auf Lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 27,8598 € - 40,9247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 59,3857 € - 115,6106 € | 55 Auf Lager |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,3445 € - 9,8693 € | 399 Auf Lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 105,5533 € - 242,4712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 7,91 € - 16,611 € | 93 Auf Lager |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 11,7417 € - 11,7417 € | 70 Auf Lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 23,0056 € - 57,8037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 3,7521 € - 5,4037 € | 50 Auf Lager |
PG 29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,93 € - 1,4226 € | 1850 Auf Lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4038 € - 0,4038 € | 100 Auf Lager |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8514 € - 1,2424 € | 99 Auf Lager |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7525 € - 2,6712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.