Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
5,242 € - 5,242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 36
32.0 mm
1,0416 € - 1,5791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
7.0 mm
0,301 € - 0,301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 13.5
12.0 mm
1,0001 € - 1,0001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
18.0 mm
  • von 6
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152300

Preisbereich
5,242 € - 5,242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
Kabelverschraubung PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152164

Preisbereich
1,5791 € - 1,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10426173

Preisbereich
0,301 € - 0,301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR Schwarz

10152249

Preisbereich
1,0001 € - 1,0001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm