Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6283 € - 0,7179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3489 € - 1,5065 € | 1750 Auf Lager |
PG 21
|
|
|
||
| 0,7392 € - 0,8222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 9
|
|
|
||
| 0,543 € - 0,7392 € | 298 Auf Lager |
M12
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7223 € - 0,8025 € | 53300 Auf Lager |
M20
|
|
|
||
| 4,7169 € - 5,2519 € | 173 Auf Lager |
M63
|
|
|
||
| 4,224 € - 4,7028 € | 410 Auf Lager |
M63
|
|
|
||
| 1,3207 € - 1,4643 € | 1711 Auf Lager |
M25
|
|
|
||
| 1,0333 € - 1,0333 € | 1900 Auf Lager |
M32
|
|
|
||
| 2,0134 € - 2,2528 € | 1000 Auf Lager |
M32
|
|
|
||
| 1,3207 € - 1,4643 € | 300 Auf Lager |
M25
|
|
|
||
| 0,6237 € - 0,6941 € | 3750 Auf Lager |
M16
|
|
|
||
| 0,6139 € - 0,68 € | 2282 Auf Lager |
M12
|
|
|
||
| 0,6139 € - 0,68 € | 6250 Auf Lager |
M12
|
|
|
||
| 0,7561 € - 0,8406 € | 8600 Auf Lager |
M20
|
|
|
||
| 4,7169 € - 5,2519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
|
|
||
| 0,7561 € - 0,8406 € | 2454 Auf Lager |
M20
|
|
|
||
| 0,7561 € - 0,8406 € | 13407 Auf Lager |
M20
|
|
|
||
| 3,337 € - 3,7172 € | 370 Auf Lager |
M50
|
|
|
||
| 2,0134 € - 2,2528 € | 2076 Auf Lager |
M32