Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1952 € - 2,4391 € | 857 Auf Lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0991 € - 3,4434 € | 2690 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7591 € - 4,1895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,4046 € - 1,5639 € | 56546 Auf Lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4391 € | 598 Auf Lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,5826 € - 2,8695 € | 1236 Auf Lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 2,9556 € | 145 Auf Lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,056 € - 3,4004 € | 1075 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7591 € - 4,1895 € | 76 Auf Lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,1839 € - 6,8726 € | 182 Auf Lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 2,9556 € | 407 Auf Lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | 500 Auf Lager |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7791 € - 1,9799 € | 9298 Auf Lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,4046 € - 1,5639 € | 13650 Auf Lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,7286 € - 0,7286 € | 2147 Auf Lager |
3/8 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 2,066 € | 1028 Auf Lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,1839 € - 6,8726 € | 361 Auf Lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,7791 € - 1,9799 € | 1738 Auf Lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,4821 € - 1,4821 € | 198 Auf Lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | 200 Auf Lager |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.