Menü Suche

Kabelverschraubungen, spiralförmig

Auf Lager

Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
2,1683 € - 2,4077 € 3896 Auf Lager
1/2
12.0 mm
1,2925 € - 1,4362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
8.0 mm
1,3784 € - 1,5347 € 59096 Auf Lager
M12
6.5 mm
3,0413 € - 3,3792 € 2915 Auf Lager
PG13.5
12.0 mm
1,2925 € - 1,4362 € 725 Auf Lager
M16
8.0 mm
2,9991 € - 3,337 € 1175 Auf Lager
PG13.5
12.0 mm
3,689 € - 4,1114 € 1186 Auf Lager
PG16
14.0 mm
6,0686 € - 6,7444 € 361 Auf Lager
PG21
18.0 mm
1,7459 € - 1,943 € 1838 Auf Lager
PG7
6.5 mm
1,8304 € - 2,0275 € 653 Auf Lager
M20
12.0 mm
1,4544 € - 1,4544 € 358 Auf Lager
M25
18.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € 15030 Auf Lager
M20
12.0 mm
2,6189 € - 2,9005 € 45 Auf Lager
PG11
10.0 mm
6,0686 € - 6,7444 € 182 Auf Lager
PG21
18.0 mm
2,6189 € - 2,9005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG11
10.0 mm
2,5344 € - 2,816 € 1276 Auf Lager
M25
18.0 mm
2,1542 € - 2,3936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG9
8.0 mm
2,1542 € - 2,3936 € 823 Auf Lager
PG9
8.0 mm
1,7459 € - 1,943 € 8998 Auf Lager
PG7
6.5 mm
0,715 € - 0,715 € 2397 Auf Lager
3/8
8.0 mm
  • von 2
Spiral-Kabelverschraubung 1/2 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264973

Preisbereich
2,4077 € - 2,1683 €

Lagerbestände
3896 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264898

Preisbereich
1,4362 € - 1,2925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10264928

Preisbereich
1,5347 € - 1,3784 €

Lagerbestände
59096 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Grau

10264850

Preisbereich
3,3792 € - 3,0413 €

Lagerbestände
2915 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm PA Grau

10264935

Preisbereich
1,4362 € - 1,2925 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264799

Preisbereich
3,337 € - 2,9991 €

Lagerbestände
1175 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grau

10264867

Preisbereich
4,1114 € - 3,689 €

Lagerbestände
1186 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Grau

10264874

Preisbereich
6,7444 € - 6,0686 €

Lagerbestände
361 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10264829

Preisbereich
1,943 € - 1,7459 €

Lagerbestände
1838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm PA Grau

10264942

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
653 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm PA Grau

10264959

Preisbereich
1,4544 € - 1,4544 €

Lagerbestände
358 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264904

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
15030 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10264782

Preisbereich
2,9005 € - 2,6189 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Schwarz

10264812

Preisbereich
6,7444 € - 6,0686 €

Lagerbestände
182 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grau

10264843

Preisbereich
2,9005 € - 2,6189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm PA Schwarz

10264911

Preisbereich
2,816 € - 2,5344 €

Lagerbestände
1276 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264775

Preisbereich
2,3936 € - 2,1542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Grau

10264836

Preisbereich
2,3936 € - 2,1542 €

Lagerbestände
823 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Schwarz

10264768

Preisbereich
1,943 € - 1,7459 €

Lagerbestände
8998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung 3/8 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264966

Preisbereich
0,715 € - 0,715 €

Lagerbestände
2397 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3917390099
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6