Menü Suche

Kantenschutz für Rohre

Auf Lager

Rohrkantenschutz wird auf einer praktischen Rolle geliefert. Er ist ideal, um Rohrkanten vor Beschädigungen und Korrosion zu schützen, die die Endqualität von Schweißnähten bei Verbindungen mit anderen Rohren oder Flanschen beeinflussen könnten.

Dieser Kantenschutz kann einfach auf die korrekte Anwendungslänge zugeschnitten werden, was einen enormen Montagevorteil im Gegensatz zu anderen Produkten bietet. Die auf einer Rolle verfügbare Produktlösung ist besonders für Anwendungen vor Ort im Außeneinsatz geeignet.

Schützt Rohrkanten während Transport, Lagerung und Installation bei verschiedenen Öl- und Gasanwendungen.

  • Schützen Rohrenden vor Beschädigungen und Korrosion.
  • Kann einfach auf die erforderliche Anwendungslänge zugeschnitten werden.
  • Schutz während Transport, Lagerung und Installation.
Material: PVC
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Mindestwandstärke Kompatible Maximal-Wandstärke Rollenlänge Kaufen
54,8099 € - 60,8999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
40.0 mm
15.0 m
51,5858 € - 57,3175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
16.0 mm
20.0 m
54,8099 € - 60,8999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
27.0 mm
15.0 m
38,6893 € - 42,9881 € 30 Auf Lager
17.0 mm
26.0 mm
15.0 m
Kantenschutz 27.0 mm 40.0 mm PVC Schwarz

20592042

Preisbereich
60,8999 € - 54,8099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Mindestwandstärke
    27.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    40.0 mm
  • Rollenlänge
    15.0 m
  • Verpackungstyp
    on a roll
  • Farbe
    Schwarz
Kantenschutz 7.0 mm 16.0 mm PVC Schwarz

20592028

Preisbereich
57,3175 € - 51,5858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Mindestwandstärke
    7.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    16.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verpackungstyp
    on a roll
  • Farbe
    Schwarz
Kantenschutz 1.0 mm 27.0 mm PVC Schwarz

20592011

Preisbereich
60,8999 € - 54,8099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    27.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    27.0 mm
  • Rollenlänge
    15.0 m
  • Verpackungstyp
    on a roll
Kantenschutz 17.0 mm 26.0 mm PVC Schwarz

20592035

Preisbereich
42,9881 € - 38,6893 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Mindestwandstärke
    17.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    26.0 mm
  • Rollenlänge
    15.0 m
  • Verpackungstyp
    on a roll
  • Farbe
    Schwarz