Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kantenschützer wurden entwickelt, um Kunststoffumreifungen und freiliegende Ecken zu schützen und die Stapelfestigkeit zu erhöhen. Absorbieren Stöße und verteilen die Kraft gleichmäßig, was einen besseren Schutz gewährleistet.Zum Schutz von Kunststoff-Umreifungsband und freiliegenden Ecken.Dienen als Puffer, absorbieren Stöße und verteilen die Kraft gleichmäßig über ihre Länge.Werden häufig in industriellen, gewerblichen und elektronischen Umgebungen verwendet. Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM;PVC Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Seriennummer: SR1042, SR1177, SR5558
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | W | W2 | SW | Farbe | Material | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1076 € - 0,231 € | 5000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,1073 € - 0,2693 € | 4400 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,2381 € - 0,2381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,1965 € - 0,2066 € | 990 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,1318 € - 0,2829 € | 1800 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,3586 € - 0,3586 € | 11 Auf Lager |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
HDPE
|
|
5
|
||
| 0,1099 € - 0,2756 € | 500 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 0,2769 € - 0,2769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 1500 Auf Lager |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
|||
| 0,3759 € - 0,943 € | 4800 Auf Lager |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| 0,3156 € - 0,6628 € | 800 Auf Lager |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 0,0322 € - 0,15 € | 2600 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 5,5382 € - 6,9156 € | 24 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 1,693 € - 2,1091 € | 22 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 1,9943 € - 2,4965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 1,9943 € - 2,4965 € | 102 Auf Lager |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 0,1397 € - 0,1455 € | 114 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.