Menü Suche

Kantenschutzleiste

Auf Lager

Flexible Kantenschutzleisten bilden einen schützenden Rand um scharfe, empfindliche Kanten und Ecken. Das flexible Design ermöglicht die Anpassung an verschiedene Formen, auch an unregelmäßige. Die Leisten absorbieren Stöße und verhindern den direkten Kontakt mit potenziellen Gefahren.

  • These strips have an uneven design that can fit any shape, including irregular ones.
  • Protects sensitive edges from wear and tear while absorbing impact and preventing direct contact between the surface and potential risks.
  • Commonly used in industrial, commercial, furniture, and automotive applications.
Material: PVC Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1050

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit W T L t Typ Kaufen
10237656 151,5789 € - 159,5468 € 13 Auf Lager
9.5 mm
2.8 mm
50.0 m
1.5 mm
2
122,9498 € - 136,6255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
2.0 mm
50.0 m
1.0 mm
1
92,8191 € - 103,1194 € 16 Auf Lager
7.0 mm
1.2 mm
50.0 m
0.8 mm
1
316,7062 € - 316,7062 € 5 Auf Lager
13.0 mm
6.8 mm
50.0 m
5.3 mm
2
177,0328 € - 186,3335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
3.8 mm
50.0 m
2.7 mm
1
222,9135 € - 234,6336 € 1 Auf Lager
11.0 mm
5.2 mm
50.0 m
3.7 mm
2
Kantenschutzleiste 1.5 mm 2.8 mm PVC Schwarz

10237656

Preisbereich
159,5468 € - 151,5789 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • W
    9.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.8 mm
  • t
    1.5 mm
  • Rollenmenge
    50
Kantenschutzleiste 1.0 mm 2.0 mm PVC Schwarz

10237649

Preisbereich
136,6255 € - 122,9498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    2.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Rollenmenge
    50
Kantenschutzleiste 0.8 mm 1.2 mm PVC Schwarz

10233405

Preisbereich
103,1194 € - 92,8191 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Rollenmenge
    50
Kantenschutzleiste 5.3 mm 6.8 mm PVC Schwarz

10237687

Preisbereich
316,7062 € - 316,7062 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • W
    13.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    6.8 mm
  • t
    5.3 mm
  • Rollenmenge
    50
Kantenschutzleiste 2.7 mm 3.8 mm PVC Schwarz

10237663

Preisbereich
186,3335 € - 177,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    10.5 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    3.8 mm
  • t
    2.7 mm
  • Rollenmenge
    50
Kantenschutzleiste 3.7 mm 5.2 mm PVC Schwarz

10237670

Preisbereich
234,6336 € - 222,9135 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • W
    11.0 mm
  • L
    50.0 m
  • T
    5.2 mm
  • t
    3.7 mm
  • Rollenmenge
    50