Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
246 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,5672 € - 0,5909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
23.8 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Schwarz
EPDM
7.7 mm
0,5552 € - 0,6169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikonkautschuk
20.6 mm
0,3846 € - 0,428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
20.6 mm
0,1401 € - 0,1563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Natur
Silikonkautschuk
7.1 mm
0,4447 € - 0,4906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
0,1793 € - 0,1879 € 36987 Auf Lager
12.7 mm
Natur
Silikon
0.5 mm
0,5107 € - 0,5983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1,297 € - 1,4491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
Natur
Silikon
27.5 mm
1,4491 € - 1,5926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
Natur
Silikon
44.5 mm
0,406 € - 0,4777 € 23542 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
7.1 mm
0,34 € - 0,3988 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
5.7 mm
0,3343 € - 0,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.5 mm
0,2482 € - 0,2611 € 25130 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
3.2 mm
0,5222 € - 0,6112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
6.4 mm
0,3041 € - 0,3543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
4.4 mm
1,8652 € - 1,9656 € 1400 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
24.6 mm
2,2382 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
38.1 mm
0,1055 € - 0,1173 € 37587 Auf Lager
12.7 mm
Blau
Silikon
3.8 mm
0,1309 € - 0,1449 € 33980 Auf Lager
19.1 mm
Grün
Silikon
4.8 mm
  • von 13
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10607145

Preisbereich
0,5909 € - 0,5672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 7.7 mm 30.0 mm EPDM Noir

10359716


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.7 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Preisbereich
0,6169 € - 0,5552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Preisbereich
0,428 € - 0,3846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Preisbereich
0,1563 € - 0,1401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Preisbereich
0,4906 € - 0,4447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8-14;M17
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250150

Preisbereich
0,1879 € - 0,1793 €

Lagerbestände
36987 Auf Lager
Merkmale
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Preisbereich
0,5983 € - 0,5107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10;1/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Cape 27.5 mm 76.2 mm Silicone Naturel

10250631

Preisbereich
1,4491 € - 1,297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Hauptmaterial
    Silicone
  • Farbe
    Natur
  • Höchsttemperatur
    250 °C
Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250662

Preisbereich
1,5926 € - 1,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/4-5
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Preisbereich
0,4777 € - 0,406 €

Lagerbestände
23542 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/16 in UNF
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 5.7 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250952

Preisbereich
0,3988 € - 0,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Preisbereich
0,3515 € - 0,3343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Preisbereich
0,2611 € - 0,2482 €

Lagerbestände
25130 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Preisbereich
0,6112 € - 0,5222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Preisbereich
0,3543 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251355

Preisbereich
1,9656 € - 1,8652 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Cape 38.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251430

Preisbereich
2,353 € - 2,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M39;1-1/2 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Preisbereich
0,1173 € - 0,1055 €

Lagerbestände
37587 Auf Lager
Merkmale
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Silicone
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Preisbereich
0,1449 € - 0,1309 €

Lagerbestände
33980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Hauptmaterial
    Silicone