Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5567 € - 0,5799 € | 2790 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
0,7133 € - 0,7427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,6518 € - 1,6885 € | 8580 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,2255 € - 0,3431 € | 8293 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,3116 € - 0,3896 € | 254415 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,9617 € - 0,9812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1529 € - 0,1615 € | 789 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5236 € - 0,5457 € | 8660 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1111 € - 0,1157 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,4649 € - 0,4833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0484 € - 0,0484 € | 1000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
0,2594 € - 0,2704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0584 € - 0,0584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0399 € - 0,0399 € | 5000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,0773 € - 0,0773 € | 3997 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1969 € - 0,2055 € | 1007 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0965 € - 0,1004 € | 510722 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1957 € - 0,2043 € | 3572 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,4294 € - 0,449 € | 32413 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,9458 € - 0,9861 € | 9748 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.