Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6054 € - 0,6744 € | 1322 Auf Lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1506 € - 0,1675 € | 2500 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1313 € - 0,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,2013 € - 0,2013 € | 458 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0386 € - 0,0386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,397 € - 0,466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,3984 € - 0,4688 € | 30042 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,3337 € - 0,3914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,5449 € - 0,5449 € | 456 Auf Lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1464 € - 0,1633 € | 6007 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,1965 € - 2,3091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,6406 € - 0,7124 € | 955 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1577 € - 0,1689 € | 6142 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
2,0134 € - 2,1261 € | 2494 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1577 € - 0,176 € | 90067 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,1177 € - 0,1308 € | 2348 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
2,2246 € - 2,3373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0775 € - 0,0913 € | 16904 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
1,8304 € - 1,929 € | 2000 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
0,8236 € - 0,9166 € | 20134 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.