Menü Suche

Kappen für Maskierung - gerade

Auf Lager

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
245 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit IH Farbe Material D Kaufen
0,2508 € - 0,2606 € 6000 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
3.5 mm
2,3002 € - 2,3492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Schwarz
EPDM
38.1 mm
1,2357 € - 1,2602 € 37402 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
19.1 mm
0,947 € - 0,9678 € 3414 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
14.3 mm
0,9029 € - 0,9213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
13.6 mm
0,4502 € - 0,4588 € 1993 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
0,4282 € - 0,4368 € 1230 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
0,5126 € - 0,5224 € 41693 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
0,1205 € - 0,2884 € 8991 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.5 mm
1,3948 € - 1,4193 € 23506 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
22.2 mm
0,3866 € - 0,3939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
Schwarz
EPDM
7.9 mm
0,0682 € - 0,0682 € 7148 Auf Lager
19.1 mm
Schwarz
EPDM
1.6 mm
0,0926 € - 0,0926 € 11999 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
2.4 mm
0,0869 € - 0,0869 € 9081 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
2.5 mm
0,2385 € - 0,2385 € 1630 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
3.5 mm
0,2704 € - 0,2765 € 119099 Auf Lager
25.4 mm
Schwarz
EPDM
5.5 mm
1,0767 € - 1,0975 € 5669 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
2,288 € - 2,3247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
1,4315 € - 1,456 € 787 Auf Lager
101.6 mm
Schwarz
EPDM
12.7 mm
0,2863 € - 0,2863 € 37150 Auf Lager
12.7 mm
Schwarz
EPDM
5.7 mm
  • von 13
Kappe 3.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348505

Preisbereich
0,2606 € - 0,2508 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 38.1 mm 44.5 mm EPDM Schwarz

10349014

Preisbereich
2,3492 € - 2,3002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M39;1/2
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kappe 19.1 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348918

Preisbereich
1,2602 € - 1,2357 €

Lagerbestände
37402 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20;3/4
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 14.3 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348864

Preisbereich
0,9678 € - 0,947 €

Lagerbestände
3414 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 13.6 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348857

Preisbereich
0,9213 € - 0,9029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 9.5 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10348741

Preisbereich
0,4588 € - 0,4502 €

Lagerbestände
1993 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10;1/8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 9.5 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10348734

Preisbereich
0,4368 € - 0,4282 €

Lagerbestände
1230 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10;1/8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 9.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348758

Preisbereich
0,5224 € - 0,5126 €

Lagerbestände
41693 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10;1/8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Kappe 2.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348451

Preisbereich
0,2884 € - 0,1205 €

Lagerbestände
8991 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 22.2 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348932

Preisbereich
1,4193 € - 1,3948 €

Lagerbestände
23506 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 7.9 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348697

Preisbereich
0,3939 € - 0,3866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 1.6 mm 19.1 mm EPDM Schwarz

10348406

Preisbereich
0,0682 € - 0,0682 €

Lagerbestände
7148 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1.6 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 2.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348437

Preisbereich
0,0926 € - 0,0926 €

Lagerbestände
11999 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 2.5 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10348444

Preisbereich
0,0869 € - 0,0869 €

Lagerbestände
9081 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 3.5 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10348499

Preisbereich
0,2385 € - 0,2385 €

Lagerbestände
1630 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 5.5 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10348598

Preisbereich
0,2765 € - 0,2704 €

Lagerbestände
119099 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Höchsttemperatur
    180 °C
Kappe 15.9 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348895

Preisbereich
1,0975 € - 1,0767 €

Lagerbestände
5669 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M16; 5/8; 3/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kappe 25.4 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10348963

Preisbereich
2,3247 € - 2,288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27;1
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Kappe 12.7 mm 101.6 mm EPDM Schwarz

10348840

Preisbereich
1,456 € - 1,4315 €

Lagerbestände
787 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4;1/2
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk
Kappe 5.7 mm 12.7 mm EPDM Schwarz

10348604

Preisbereich
0,2863 € - 0,2863 €

Lagerbestände
37150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk