Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Orange, Grau Seriennummer: , SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2202 € - 0,2239 € | 51687 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2508 € - 0,2557 € | 1000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,3474 € - 0,3474 € | 20479 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,9984 € - 1,018 € | 8181 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,4392 € - 0,4502 € | 1998 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,4111 € - 0,4184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,6472 € - 0,6595 € | 25786 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
0,2594 € - 0,263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,4135 € - 0,4306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2226 € - 0,2275 € | 973 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,1123 € - 0,1246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,5744 € - 0,6378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1054 € - 0,1174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1354 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,5449 € - 0,6054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,3407 € - 0,397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,4491 € - 0,5252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,8726 € - 1,9571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3337 € - 0,3914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,2562 € - 0,2999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.