Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1242 € - 0,3555 € | 5000 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0789 € - 0,1699 € | 67000 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1989 € - 0,2785 € | 2280 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1097 € - 0,2033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2506 € | 44200 Auf Lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4146 € - 0,94 € | 33 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blau
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0588 € - 0,1211 € | 3500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1063 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4275 € - 0,8858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blau
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0529 € - 0,1087 € | 24750 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blau
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,066 € - 0,1431 € | 290 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4003 € - 0,8285 € | 6600 Auf Lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blau
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0427 € - 0,0885 € | 69850 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1635 € - 0,2266 € | 3738 Auf Lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Natur
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1109 € - 0,2283 € | 141200 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blau
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,3917 € | 35880 Auf Lager |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blau
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,0678 € - 0,0945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.437 in
11.1 mm
|
Ohne Gewinde
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.