Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.
Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.
Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.
Material: PE-LD, TPE, Silikon, PE, PVC, TPG
Farbe: Schwarz, Gelb, Natur, Pink, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d1 | h1 | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0669 € - 0,1041 € | 99 Auf Lager |
0.87 in
22.1 mm
|
Gelb
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,025 € - 0,0389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
Gelb
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1117 € - 0,1737 € | 100 Auf Lager |
1.295 in
32.9 mm
|
Gelb
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0979 € - 0,1523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Gelb
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0533 € - 0,083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
Gelb
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0941 € - 0,1465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.094 in
27.8 mm
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0873 € - 0,1358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.016 in
25.8 mm
|
Gelb
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0741 € - 0,1154 € | 69 Auf Lager |
0.933 in
23.7 mm
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1094 € - 0,1701 € | 88 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
Gelb
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1512 € - 0,2352 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Gelb
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0308 € - 0,0479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0697 € - 0,1084 € | 99 Auf Lager |
0.858 in
21.8 mm
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1418 € - 0,2207 € | 50 Auf Lager |
1.488 in
37.8 mm
|
Gelb
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2066 € - 0,3214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0673 € - 0,1047 € | 75 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1071 € - 0,1666 € | 100 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Gelb
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0285 € - 0,0443 € | 4500 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Gelb
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0262 € - 0,0408 € | 10000 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Gelb
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0238 € - 0,037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.