Menü Suche

Kippschalter - einpolig

Auf Lager

SPST-Wippschalter sind mit Kontrollleuchte verfügbar und alle sind mit einer ON-OFF-Markierung ausgestattet, zur Verwendung mit elektrischen Anwendungen jeder Art. 16 Ampere 125 VAC, 10 Ampere 250 VAC. Die Installationsbohrungen sind 1,1 Zoll mal 0,54 Zoll groß. UL- und CSA-Zulassung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Pole Breite Farbe Gesamtlänge Typ Kaufen
1,0593 € - 1,6479 € 1125 Auf Lager
1
24.4 mm
Rot
32.0 mm
IP 40
675 Auf Lager
2
26.0 mm
Orange
32.0 mm
IP 40
0,8929 € - 1,389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
24.4 mm
Rot
32.0 mm
IP 40
150 Auf Lager
2
26.0 mm
Rot
32.0 mm
IP 40
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
14.0 mm
Orange
32.0 mm
IP 40
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
14.0 mm
Rot
32.0 mm
Ohne Beleuchtung
1,148 € - 1,7858 € 675 Auf Lager
1
24.4 mm
Rot
32.0 mm
Ohne Beleuchtung
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3
39.5 mm
Rot
31.5 mm
Ohne Beleuchtung
1,148 € - 1,7858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
24.4 mm
Rot
32.0 mm
IP 40
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3
39.5 mm
Orange
31.5 mm
IP 40
2400 Auf Lager
1
14.0 mm
Rot
32.0 mm
IP 40
675 Auf Lager
2
26.0 mm
Rot
32.0 mm
Ohne Beleuchtung
0,9269 € - 1,4419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1
24.4 mm
Rot
32.0 mm
Ohne Beleuchtung
Handschalter EIN-AUS/1-0 4 Schrauben 1 PA Rot

10212844

Preisbereich
1,6479 € - 1,0593 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Mit Beleuchtung 2 PA Orange

10212929


Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter EIN-AUS/1-0 1 PA Rot

10212820

Preisbereich
1,389 € - 0,8929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Mit Beleuchtung 2 PA Rot

10212905


Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Beleuchtung 1 PA Orange

10212899


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Ohne Beleuchtung 1 PA Rot

10212882


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    Ohne Beleuchtung
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Ohne Beleuchtung 1 PA Rot

10212851

Preisbereich
1,7858 € - 1,148 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    Ohne Beleuchtung
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Ohne Beleuchtung 3 PA Rot

10212936


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    Ohne Beleuchtung
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    31.5 mm
Handschalter EIN-AUS/1-0 KLEMME 1 PA Rot

10212868

Preisbereich
1,7858 € - 1,148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Beleuchtung 3 PA Orange

10212943


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    31.5 mm
Handschalter Beleuchtung 1 PA Rot

10212875


Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    IP 40
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Ohne Beleuchtung 2 PA Rot

10212912


Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    Ohne Beleuchtung
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
Handschalter Ohne Beleuchtung 1 PA Rot

10212837

Preisbereich
1,4419 € - 0,9269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Schalterbetrieb
    On/Off
  • Typ
    Ohne Beleuchtung
  • Schaltungsanordnung A
    NO & 1NC
  • Gesamtlänge
    32.0 mm