Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Außengewinden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Korpushöhe | Gewindegröße | Farbe | Griffradius | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2375 € - 6,9275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Schwarz; Rot
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
5,5617 € - 5,5757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,7762 € - 9,7709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
Schwarz
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
5,5054 € - 5,5335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Grau
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,2094 € - 6,8993 € | 6010 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Schwarz; Rot
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
15,5193 € - 16,3384 € | 20 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
2,7974 € - 2,7974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,5617 € - 5,5757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,0125 € - 5,5617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
7,4344 € - 17,3272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Schwarz; Rot
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
2,7974 € - 2,7974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Rot
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,8937 € - 2,8937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,8276 € - 2,8276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,2853 € - 16,0751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
5,0125 € - 5,5617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Schwarz; Rot
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
16,6017 € - 16,6017 € | 10 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
Schwarz
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
5,5054 € - 5,5335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Grau
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0055 € - 2,0055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,7855 € - 22,6495 € | 1500 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Orange
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
5,3711 € - 5,3986 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.