Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
8,1083 € - 8,1083 € 552 Auf Lager
M6
8,8685 € - 8,8685 € 132 Auf Lager
M6
15,3372 € - 15,3372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
77,269 € - 77,269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
54,0605 € - 56,8925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
88,3868 € - 175,0954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
9,2858 € - 9,2858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
15,5906 € - 16,4253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
20,4646 € - 21,5526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
3,1421 € - 3,96 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
16,2718 € - 16,2718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
3,1421 € - 3,96 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
12,3264 € - 13,6828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
3,3483 € - 3,9026 € 106 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1421 € - 3,96 € 45 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1421 € - 3,96 € 690 Auf Lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
80,488 € - 159,4433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
56,3261 € - 56,3261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
43,001 € - 45,2665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
83,9302 € - 166,2686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • von 6
Klemmgriff mit Innengewinde 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Preisbereich
8,1083 € - 8,1083 €

Lagerbestände
552 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 32.0 mm Schwarz

10268759

Preisbereich
8,8685 € - 8,8685 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10268841

Preisbereich
15,3372 € - 15,3372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 Edelstahl Natur

10285510

Preisbereich
77,269 € - 77,269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285596

Preisbereich
56,8925 € - 54,0605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285671

Preisbereich
175,0954 € - 88,3868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Innengewinde 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Preisbereich
9,2858 € - 9,2858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10268483

Preisbereich
16,4253 € - 15,5906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10268544

Preisbereich
21,5526 € - 20,4646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190104

Preisbereich
3,96 € - 3,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10268476

Preisbereich
16,2718 € - 16,2718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190012

Preisbereich
3,96 € - 3,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 20.0 mm Schwarz

10268827

Preisbereich
13,6828 € - 12,3264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Grifflänge
    84.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190197

Preisbereich
3,9026 € - 3,3483 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190272

Preisbereich
3,96 € - 3,1421 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190029

Preisbereich
3,96 € - 3,1421 €

Lagerbestände
690 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285640

Preisbereich
159,4433 € - 80,488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 Natur

10285497

Preisbereich
56,3261 € - 56,3261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285572

Preisbereich
45,2665 € - 43,001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285657

Preisbereich
166,2686 € - 83,9302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl