Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
16,8504 € - 17,7427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2858 € - 3,8861 € 394 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 18 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
12,2575 € - 13,6324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
82,3653 € - 163,1684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
16,8504 € - 17,7427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
41,146 € - 85,8231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
53,0525 € - 55,8317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
56,9433 € - 112,8233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
86,7388 € - 171,8306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
59,3568 € - 59,3568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,2858 € - 3,8298 € 38 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,7005 € - 4,4493 € 111 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 20 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8919 € - 4,4493 € 225 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8444 € - 4,4916 € 118 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8116 € - 4,4493 € 82 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • von 6
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm

10268513

Preisbereich
17,7427 € - 16,8504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    13.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190098

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190340

Preisbereich
3,8861 € - 3,2858 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190258

Preisbereich
3,8298 € - 3,0554 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 32.0 mm

10268438

Preisbereich
13,6324 € - 12,2575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    9.7 mm
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285657

Preisbereich
163,1684 € - 82,3653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190012

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm

10268506

Preisbereich
17,7427 € - 16,8504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    13.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm M6 Edelstahl Grau

10285565

Preisbereich
85,8231 € - 41,146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285596

Preisbereich
55,8317 € - 53,0525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285602

Preisbereich
112,8233 € - 56,9433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285671

Preisbereich
171,8306 € - 86,7388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmhebel 65.0 mm M8 Edelstahl Grau

10285619

Preisbereich
59,3568 € - 59,3568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190203

Preisbereich
3,8298 € - 3,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190227

Preisbereich
3,8298 € - 3,2858 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10190395

Preisbereich
4,4493 € - 3,7005 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190302

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10190401

Preisbereich
4,4493 € - 3,8919 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190470

Preisbereich
4,4916 € - 3,8444 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10190425

Preisbereich
4,4493 € - 3,8116 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm