Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
3,6186 € - 4,4916 € 188 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8773 € - 4,6746 € 16 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5623 € - 4,4493 € 5 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8773 € - 4,6746 € 27 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 276 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
111,678 € - 221,2541 € 6 Auf Lager
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,2858 € - 3,8298 € 106 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 45 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
10,0998 € - 10,0998 € 40 Auf Lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 28 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
8,7031 € - 8,7031 € 132 Auf Lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
9,2004 € - 10,1951 € 60 Auf Lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
15,0513 € - 15,0513 € 10 Auf Lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
45,0222 € - 47,3918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
37.0 mm
42.0 mm
3,0554 € - 3,8298 € 8 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
114,7789 € - 227,3975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
69.0 mm
92.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 580 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
78,9872 € - 156,4704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • von 6
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190487

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
188 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Schwarz

10190586

Preisbereich
4,6746 € - 3,8773 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10190418

Preisbereich
4,4493 € - 3,5623 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Schwarz

10190555

Preisbereich
4,6746 € - 3,8773 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Schwarz

10190531

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
276 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 92.0 mm M12 Edelstahl Grau

10285688

Preisbereich
221,2541 € - 111,678 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190197

Preisbereich
3,8298 € - 3,2858 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190043

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190272

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 16.0 mm Schwarz

10268766

Preisbereich
10,0998 € - 10,0998 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Schwarz

10190548

Preisbereich
4,4916 € - 3,6186 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Rot
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 32.0 mm Schwarz

10268759

Preisbereich
8,7031 € - 8,7031 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10268780

Preisbereich
10,1951 € - 9,2004 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10268841

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 Natur

10285466

Preisbereich
47,3918 € - 45,0222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190210

Preisbereich
3,8298 € - 3,0554 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 92.0 mm M12 Edelstahl Grau

10285695

Preisbereich
227,3975 € - 114,7789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190050

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190289

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
580 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285640

Preisbereich
156,4704 € - 78,9872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Stud
  • Gewindematerial
    Edelstahl