Tropfenförmige Klemmgriffe mit Innengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Höhe Unterteil | Gesamthöhe | Durchmesser Unterteil | Griffradius | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1872 € - 3,8861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,3546 € - 3,8861 € | 234 Auf Lager |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
20,4194 € - 20,4194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
17,8158 € - 17,8158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
12,7402 € - 12,7402 € | 380 Auf Lager |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
20,4194 € - 20,4194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
13,5739 € - 15,0513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
15,0513 € - 15,0513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
17,8158 € - 17,8158 € | 50 Auf Lager |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
11,453 € - 12,7402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.