Menü Suche

Klemmschalengleiter

Auf Lager

Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.

Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.

  • Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Nylon
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Formen: Rechteckig und Rund
  • Optionen mit mittigem Stift.


Seriennummer: SR1503

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
58 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Farbe Form Unterteil Hauptmaterial Typ Kaufen
1,2052 € - 1,5065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
1,34 € - 1,34 € 502 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
1,2052 € - 1,5065 € 707 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,4089 € - 0,8105 € 900 Auf Lager
12.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,8221 € - 0,8221 € 129 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,581 € - 1,1509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
1,1435 € - 1,4794 € 300 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,6126 € - 1,7934 € 2029 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Rund
Nylon 6/6
Kein mittiger Stift
0,0866 € - 0,2274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1189 € - 0,2356 € 5900 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,1606 € - 0,3193 € 1000 Auf Lager
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1707 € - 0,4203 € 3017 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1074 € - 0,2663 € 3900 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1189 € - 0,2356 € 6900 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1621 € - 0,2037 € 2814 Auf Lager
22.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1274 € - 0,3127 € 4398 Auf Lager
18.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1606 € - 0,3193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Kein mittiger Stift
0,1228 € - 0,2424 € 2200 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
0,1122 € - 0,2268 € 1218 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,2166 € - 0,2697 € 3553 Auf Lager
26.0 mm
Schwarz
Rund
Polyethylen mit geringer Dichte
Mittiger Stift
  • von 3
Klemmschalengleiter Rund 38.0 mm 75.0 mm LDPE

10290125

Preisbereich
1,5065 € - 1,2052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    38.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 25.0 mm 72.0 mm LDPE

10290132

Preisbereich
1,34 € - 1,34 €

Lagerbestände
502 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 32.0 mm 75.0 mm LDPE

10290118

Preisbereich
1,5065 € - 1,2052 €

Lagerbestände
707 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    32.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Preisbereich
0,8105 € - 0,4089 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    12.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Preisbereich
0,8221 € - 0,8221 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Preisbereich
1,1509 € - 0,581 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 25.0 mm LDPE

10170199

Preisbereich
1,4794 € - 1,1435 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Füße zur Schnellmontage 20.0 mm 20.0 mm Schwarz

10216286

Preisbereich
1,7934 € - 0,6126 €

Lagerbestände
2029 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterteil
    Rund
Klemmschalengleiter 22.0 mm LDPE

10257449

Preisbereich
0,2274 € - 0,0866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290330

Preisbereich
0,2356 € - 0,1189 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Preisbereich
0,3193 € - 0,1606 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10349441

Preisbereich
0,4203 € - 0,1707 €

Lagerbestände
3017 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Preisbereich
0,2663 € - 0,1074 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290385

Preisbereich
0,2356 € - 0,1189 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Preisbereich
0,2037 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2814 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349427

Preisbereich
0,3127 € - 0,1274 €

Lagerbestände
4398 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Preisbereich
0,3193 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Kein mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter Rund 16.0 mm 18.0 mm LDPE

10349403

Preisbereich
0,2424 € - 0,1228 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    16.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
Klemmschalengleiter 20.0 mm LDPE

10247211

Preisbereich
0,2268 € - 0,1122 €

Lagerbestände
1218 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Klemmschalengleiter Rund 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290293

Preisbereich
0,2697 € - 0,2166 €

Lagerbestände
3553 Auf Lager
Merkmale
  • Rohrdurchmesser
    26.0 mm
  • Zubehörart
    Klemmschalengleiter
  • Typ
    Mittiger Stift
  • Anzahl der Kanäle
    1
  • Farbe
    Schwarz