Menü Suche

Kniehebelspanner Push & Pull

Auf Lager

Einfache manuelle Schubstangenspanner halten Materialien mit einem Kolbenmechanismus an ihrem Platz, um eine positive gerade gerichtete Aktion zu ermöglichen. Dieser Spanner mit niedrigem Profil wird für seitliches oder hinteres Spannen bei Anwendungen mit begrenzter Höhe verwendet.

Seriennummer: SR5448

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Schließmechanismus Montageart Maximale Haltekraft Druckhülsenbewegung Kaufen
33,7925 € - 33,7925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
Locking
Flanged Base
59,4237 € - 59,4237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Non-Locking
Flanged Base
40,0828 € - 40,0828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Non-Locking
Flanged Base
41,6624 € - 41,6624 € 60 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
24,39 € - 24,39 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Non-Locking
Flanged Base
19,1999 € - 19,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
52,6821 € - 52,6821 € 46 Auf Lager
Edelstahl 304
Locking
Flanged Base
23,8071 € - 23,8071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
89,0791 € - 89,0791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Locking
Flanged Base
31,3949 € - 31,3949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl 304
Non-Locking
Flanged Base
80,1844 € - 80,1844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
Locking
Flanged Base
14,226 € - 14,226 € 47 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
41,2675 € - 41,2675 € 60 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
59,2826 € - 59,2826 € 50 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
16,5578 € - 16,5578 € 9 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
71,0169 € - 71,0169 € 50 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
6.90 kN
12,5711 € - 12,5711 € 386 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Frontmontage
11,5274 € - 11,5274 € 80 Auf Lager
Stahl
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
81,2092 € - 81,2092 € 50 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
44.10 kN
55,8695 € - 55,8695 € 50 Auf Lager
Stahl
Locking
Flanged Base
10.80 kN
  • von 3
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Stahl

10350003

Preisbereich
33,7925 € - 33,7925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    148.0 mm
  • Haltekraft
    350.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 70.0 mm 8.80 kN Edelstahl 304

10350065

Preisbereich
59,4237 € - 59,4237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    168.5 mm
  • Haltekraft
    900.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Edelstahl 304

10350058

Preisbereich
40,0828 € - 40,0828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Haltekraft
    350.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Stahl

10350010

Preisbereich
41,6624 € - 41,6624 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    168.5 mm
  • Haltekraft
    900.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Edelstahl 304

10350034

Preisbereich
24,39 € - 24,39 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    79.5 mm
  • Haltekraft
    150.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Stahl

10349908

Preisbereich
19,1999 € - 19,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Haltekraft
    100.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Edelstahl 304

10350072

Preisbereich
52,6821 € - 52,6821 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    123.0 mm
  • Haltekraft
    325.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 54.0 mm 4.90 kN Stahl

10349915

Preisbereich
23,8071 € - 23,8071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    112.0 mm
  • Haltekraft
    500.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Edelstahl 304

10350096

Preisbereich
89,0791 € - 89,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    168.5 mm
  • Haltekraft
    900.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Edelstahl 304

10350041

Preisbereich
31,3949 € - 31,3949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    123.0 mm
  • Haltekraft
    250.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Stahl

10350027

Preisbereich
80,1844 € - 80,1844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    212.0 mm
  • Haltekraft
    1800.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Vorwärtsbewegung
  • Schließmechanismus
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Stahl

20510213

Preisbereich
14,226 € - 14,226 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    0.50 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    180
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Stahl

20510091

Preisbereich
41,2675 € - 41,2675 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    10.80 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    135
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Stahl

20510145

Preisbereich
59,2826 € - 59,2826 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    6.90 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    182
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Stahl

20510244

Preisbereich
16,5578 € - 16,5578 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    1.33 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    185
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Stahl

20510152

Preisbereich
71,0169 € - 71,0169 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    6.90 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    182
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Stahl

20571689

Preisbereich
12,5711 € - 12,5711 €

Lagerbestände
386 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Frontmontage
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    180
  • Grifftyp
    Gerader Handgriff
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Stahl

20510046

Preisbereich
11,5274 € - 11,5274 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    1.30 kN
  • Schließmechanismus
    Non-Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    183
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Stahl

20510176

Preisbereich
81,2092 € - 81,2092 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    44.10 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    131
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Stahl

20510107

Preisbereich
55,8695 € - 55,8695 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Flanged Base
  • Maximale Haltekraft
    10.80 kN
  • Schließmechanismus
    Locking
  • Material Unterteil
    Stahl
  • Griffbewegung
    130