Manuelle Kniehebelzangen haben einen schwenkbaren Mechanismus, der beim Verbinden komplizierter Profile große Tiefe ermöglicht. Die Drehspindel kann für sich wiederholende Schritte voreingestellt werden, damit eine optimale Klemmdistanz und ein guter Anpressdruck erreicht werden.
Seriennummer: SR5451
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Haltekraft | Ausbuchtungstiefe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.00 kN
1.00 kN
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.00 kN
2.00 kN
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
39,8895 € - 44,3248 € | 3 Auf Lager |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
26,4287 € - 29,3715 € | 8 Auf Lager |
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
45,071 € - 50,0836 € | 5 Auf Lager |
|
2.748 in
69.8 mm
|
||
10390238 | 21,0359 € - 23,3733 € | 10 Auf Lager |
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.