Menü Suche

Knöpfe zur Selbstmontage

Auf Lager

Selbstmontage-Knöpfe sind ohne interne Befestigungselemente konstruiert und ermöglichen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten mit Außen- und Innengewinde und sind in einer Reihe von Ausführungen für jede Anwendung erhältlich. Diese Eindrückknöpfe ermöglichen Flexibilität bei Standardmaschinenzubehör und Innensechskantschrauben.

Seriennummer: SR1580

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Nabendurchmesser Knopfhöhe Nabenhöhe Kaufen
1,2216 € - 3,2208 € 2700 Auf Lager
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
0,7748 € - 2,1901 € 2398 Auf Lager
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
0,7868 € - 2,2321 € 315 Auf Lager
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
1,2029 € - 3,1648 € 1746 Auf Lager
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
2,0005 € - 4,9292 € 2950 Auf Lager
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
1,1403 € - 2,9407 € 1704 Auf Lager
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
0,34 € - 1,0838 € 1493 Auf Lager
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
1,1923 € - 3,1368 € 1560 Auf Lager
31.8 mm
16.0 mm
21.1 mm
5.1 mm
1,4403 € - 3,977 € 250 Auf Lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,5737 € - 3,949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
1,2509 € - 3,3328 € 494 Auf Lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,2296 € - 3,2488 € 3560 Auf Lager
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
1,427 € - 3,977 € 725 Auf Lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,427 € - 3,977 € 223 Auf Lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
0,3107 € - 0,983 € 1450 Auf Lager
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
0,4294 € - 1,2939 € 1450 Auf Lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
  • von 2
Dreisterngriff 50.8 mm M6 PP Schwarz

10558607

Preisbereich
3,2208 € - 1,2216 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    19.1 mm
  • Nabenhöhe
    12.4 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.8 mm
  • Knopfhöhe
    27.7 mm
  • Knopffarbe
    Black
Dreisterngriff 44.5 mm M6 PP Schwarz

10558539

Preisbereich
2,1901 € - 0,7748 €

Lagerbestände
2398 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    19.1 mm
  • Nabenhöhe
    12.4 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    26.9 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 44.5 mm M8 PP Schwarz

10558645

Preisbereich
2,2321 € - 0,7868 €

Lagerbestände
315 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    22.4 mm
  • Nabenhöhe
    19.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.8 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 44.5 mm M10 PP Schwarz

10558720

Preisbereich
3,1648 € - 1,2029 €

Lagerbestände
1746 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    7.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    21.8 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 44.5 mm M6 PP Schwarz

10558546

Preisbereich
4,9292 € - 2,0005 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    19.1 mm
  • Nabenhöhe
    13.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    26.4 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 44.5 mm M8 PP Schwarz

10558669

Preisbereich
2,9407 € - 1,1403 €

Lagerbestände
1704 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    7.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    21.8 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 35.1 mm M6 PP Schwarz

10558553

Preisbereich
1,0838 € - 0,34 €

Lagerbestände
1493 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    21.6 mm
  • Nabenhöhe
    17.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    29.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Flügelknopf 31.8 mm M6 PP Schwarz

10558621

Preisbereich
3,1368 € - 1,1923 €

Lagerbestände
1560 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenhöhe
    5.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    31.8 mm
  • Knopfhöhe
    21.1 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 60.5 mm M6 PP Schwarz

10558591

Preisbereich
3,977 € - 1,4403 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    15.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 63.5 mm M12 PP Schwarz

10558744

Preisbereich
3,949 € - 1,5737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.9 mm
  • Nabenhöhe
    9.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.5 mm
  • Knopfhöhe
    25.4 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 60.5 mm M12 PP Schwarz

10558751

Preisbereich
3,3328 € - 1,2509 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    15.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Flügelknopf 50.8 mm M6 PP Schwarz

10558614

Preisbereich
3,2488 € - 1,2296 €

Lagerbestände
3560 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    19.1 mm
  • Nabenhöhe
    12.4 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.8 mm
  • Knopfhöhe
    26.9 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 60.5 mm M8 PP Schwarz

10558676

Preisbereich
3,977 € - 1,427 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    15.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 60.5 mm M10 PP Schwarz

10558737

Preisbereich
3,977 € - 1,427 €

Lagerbestände
223 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    15.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 35.1 mm M8 PP Schwarz

10558638

Preisbereich
0,983 € - 0,3107 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    21.6 mm
  • Nabenhöhe
    17.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    35.1 mm
  • Knopfhöhe
    29.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 57.2 mm M10 PP Schwarz

10558713

Preisbereich
1,2939 € - 0,4294 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    25.1 mm
  • Nabenhöhe
    11.9 mm
  • Knopfdurchmesser
    57.2 mm
  • Knopfhöhe
    24.9 mm
  • Knopffarbe
    Black