Menü Suche

Kompakte Linearkugellager

In Produktion

Diese kompakten Linearkugellager sind konzipiert, um einen gleichmäßigen und präzisen Linearantrieb in Anwendungen mit wenig Platz zu ermöglichen. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Das kompakte Design erlaubt eine effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes bei Anwendungen, wenn Platzmangel zu berücksichtigen ist. So können Sie den verfügbaren Platz maximal ausnutzen und optimale Leistung in kompakten Umgebungen erzielen.

Einfache Installierung durch Presspassung, geringe Reibung für weniger Verschleiß und längere Lebensdauer sowie hohe Tragfähigkeit. Die Dichtung ist ölbeständig und das Gehäuse korrosionsbeständig.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen und Fertigungsprozesse.

  • Das kompakte Design sorgt für eine effiziente Nutzung des vorhandenen Platzes bei Anwendungen, wenn Platzmangel zu berücksichtigen ist.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal für Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen und Fertigungsprozesse.
  • So können Sie den verfügbaren Platz maximal ausnutzen und optimale Leistung in kompakten Umgebungen erzielen.
Material: Eisen Seriennummer: SRL1715

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Static load C0 max. N Anzahl Kugelumläufe Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
440.0
5.0
640.0
14.0
21.0
28.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
385.0
4.0
480.0
12.0
19.0
28.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
320.0
4.0
416.0
10.0
17.0
26.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5600.0
8.0
6620.0
50.0
62.0
70.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4100.0
7.0
5200.0
40.0
52.0
60.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
625.0
5.0
925.0
16.0
24.0
30.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1370.0
6.0
2100.0
25.0
35.0
40.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0
4.0
350.0
8.0
15.0
24.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
790.0
6.0
1165.0
20.0
28.0
30.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2100.0
6.0
2870.0
30.0
40.0
50.0
Kompaktes Linearkugellager 14.0 21.0 28.0 Eisen

20157807


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    14.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    28.0
  • Anzahl Kugelumläufe
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    640.0
Kompaktes Linearkugellager 12.0 19.0 28.0 Eisen

20157791


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    28.0
  • Anzahl Kugelumläufe
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    480.0
Kompaktes Linearkugellager 10.0 17.0 26.0 Eisen

20158293


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    17.0
  • l1
    26.0
  • Anzahl Kugelumläufe
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    416.0
Kompaktes Linearkugellager 50.0 62.0 70.0 Eisen

20155360


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    70.0
  • Anzahl Kugelumläufe
    8.0
  • Dyn. load C max. N
    6620.0
Kompaktes Linearkugellager 40.0 52.0 60.0 Eisen

20158187


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    52.0
  • l1
    60.0
  • Anzahl Kugelumläufe
    7.0
  • Dyn. load C max. N
    5200.0
Kompaktes Linearkugellager 16.0 24.0 30.0 Eisen

20157814


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    24.0
  • l1
    30.0
  • Anzahl Kugelumläufe
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    925.0
Kompaktes Linearkugellager 25.0 35.0 40.0 Eisen

20157838


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    35.0
  • l1
    40.0
  • Anzahl Kugelumläufe
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2100.0
Kompaktes Linearkugellager 8.0 15.0 24.0 Eisen

20158286


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    24.0
  • Anzahl Kugelumläufe
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    350.0
Kompaktes Linearkugellager 20.0 28.0 30.0 Eisen

20157821


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    28.0
  • l1
    30.0
  • Anzahl Kugelumläufe
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    1165.0
Kompaktes Linearkugellager 30.0 40.0 50.0 Eisen

20157845


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    50.0
  • Anzahl Kugelumläufe
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2870.0