Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.

Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.

Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.

  • Riegel geprüft gemäß DIN-EN 61373.
  • Zungen und Betätigungsschlüssel werden separat verkauft.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
145 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäusehöhe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Kopfhöhe Kopfdurchmesser Schlüsseltyp Kaufen
4,9522 € - 7,7035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zinklegierung
19.5 mm
30.0 mm
Kein Schlüssel
14,4787 € - 20,2702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zinklegierung
19.5 mm
30.0 mm
Kein Schlüssel
13,6235 € - 24,9251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
4,9522 € - 7,7035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Geschlitzter Schlüssel
4,9522 € - 5,5025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
14,4787 € - 20,2702 € 100 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
5,1256 € - 7,9731 € 197 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Vierkant-Schlüssel
4,9522 € - 5,5025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
13,5308 € - 18,9431 € 50 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Geschlitzter Schlüssel
13,8691 € - 19,4167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
4,9522 € - 7,7035 € 88 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Doppelbart-Schlüssel
13,8691 € - 19,4167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
4,2826 € - 4,7584 € 50 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
4,2826 € - 4,7584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
4,2826 € - 6,6618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Geschlitzter Schlüssel
14,2225 € - 19,9115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zinklegierung
19.5 mm
30.0 mm
Kein Schlüssel
4,1378 € - 6,4365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Geschlitzter Schlüssel
4,9522 € - 7,7035 € 100 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dreikant-Schlüssel
14,0352 € - 19,6493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
13,8691 € - 19,4167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zinklegierung
19.5 mm
30.0 mm
Kein Schlüssel
  • von 8
Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 58.0 mm Zinklegierung

20081911

Preisbereich
7,7035 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 72.0 mm Zinklegierung

20081928

Preisbereich
20,2702 € - 14,4787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049522

Preisbereich
24,9251 € - 13,6235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Senkkopf mit Schlitz 85.0 mm Stahl

20081768

Preisbereich
7,7035 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel

20049355

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8,0 mm Sechskant 72.0 mm Stahl

20081379

Preisbereich
20,2702 € - 14,4787 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Vierkant 72.0 mm Stahl

20081126

Preisbereich
7,9731 € - 5,1256 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel

20049317

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Senkkopf mit Schlitz 72.0 mm Stahl

20081744

Preisbereich
18,9431 € - 13,5308 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8,0 mm Sechskant 72.0 mm Stahl

20081393

Preisbereich
19,4167 € - 13,8691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Doppelbart-Schlüssel 85.0 mm

20081102

Preisbereich
7,7035 € - 4,9522 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 72.0 mm Stahl

20081850

Preisbereich
19,4167 € - 13,8691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel

20049324

Preisbereich
4,7584 € - 4,2826 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049560

Preisbereich
4,7584 € - 4,2826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Senkkopf mit Schlitz 72.0 mm Stahl

20081720

Preisbereich
6,6618 € - 4,2826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 85.0 mm Zinklegierung

20081959

Preisbereich
19,9115 € - 14,2225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Geschlitzter Schlüssel 58.0 mm 41.0 mm

20081706

Preisbereich
6,4365 € - 4,1378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Dreikant-Schlüssel 72.0 mm 55.0 mm

20081263

Preisbereich
7,7035 € - 4,9522 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 41.0 mm 58.0 mm Stahl

20081355

Preisbereich
19,6493 € - 14,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 72.0 mm Zinklegierung

20081935

Preisbereich
19,4167 € - 13,8691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag