Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.

Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.

Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.

  • Riegel geprüft gemäß DIN-EN 61373.
  • Zungen und Betätigungsschlüssel werden separat verkauft.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
145 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäusehöhe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Kopfhöhe Kopfdurchmesser Schlüsseltyp Kaufen
5,1256 € - 5,6951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
6,1903 € - 6,8781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
78,3428 € - 109,6799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Vierkant-Schlüssel
4,9522 € - 5,5025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
36,8438 € - 57,3125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Dreikant-Schlüssel
44,732 € - 69,5831 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Dreikant-Schlüssel
14,8322 € - 20,765 € 82 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Doppelbart-Schlüssel
44,7319 € - 49,7021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Vierkant-Schlüssel
4,1378 € - 6,4365 € 1 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Vierkant-Schlüssel
4,1378 € - 6,4365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Doppelbart-Schlüssel
107,0474 € - 149,8664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
5,1256 € - 7,9731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
14,2154 € - 19,9016 € 44 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
4,1378 € - 6,4365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
4,9522 € - 7,7035 € 50 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
14,5815 € - 20,4142 € 15 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dreikant-Schlüssel
14,2225 € - 19,9115 € 149 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
5,40 € - 8,40 € 48 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
14,0352 € - 19,6493 € 20 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Doppelbart-Schlüssel
2,8509 € - 4,4347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
  • von 8
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel Stahl

20049447

Preisbereich
5,6951 € - 5,1256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel Stahl

20049416

Preisbereich
6,8781 € - 6,1903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant 72.0 mm Edelstahl

20053116

Preisbereich
109,6799 € - 78,3428 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Schlüsseltyp
    Vierkant-Schlüssel
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel

20049348

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant 72.0 mm Edelstahl

20052935

Preisbereich
57,3125 € - 36,8438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Schlüsseltyp
    Dreikant-Schlüssel
Kompressionsverschluss Dreikant-Schlüssel 58.0 mm 41.0 mm

20052904

Preisbereich
69,5831 € - 44,732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Schlüsseltyp
    Dreikant-Schlüssel
Kompressionsverschluss Doppelbart-Schlüssel 72.0 mm 55.0 mm

20081058

Preisbereich
20,765 € - 14,8322 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Vierkant-Schlüssel Edelstahl

20053109

Preisbereich
49,7021 € - 44,7319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Schlüsseltyp
    Vierkant-Schlüssel
Kompressionsverschluss Vierkant-Schlüssel Stahl

20119591

Preisbereich
6,4365 € - 4,1378 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Doppelbart-Schlüssel 85.0 mm

20119577

Preisbereich
6,4365 € - 4,1378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048648

Preisbereich
149,8664 € - 107,0474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Sechskant-Schlüssel Stahl

20119553

Preisbereich
7,9731 € - 5,1256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Sechskant-Schlüssel Stahl

20119638

Preisbereich
19,9016 € - 14,2154 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Sechskant-Schlüssel Stahl

20119645

Preisbereich
6,4365 € - 4,1378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 72.0 mm

20119621

Preisbereich
7,7035 € - 4,9522 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Dreikant-Schlüssel 85.0 mm

20119607

Preisbereich
20,4142 € - 14,5815 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 85.0 mm

20119720

Preisbereich
19,9115 € - 14,2225 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 72.0 mm

20119669

Preisbereich
8,40 € - 5,40 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Doppelbart-Schlüssel 58.0 mm

20081041

Preisbereich
19,6493 € - 14,0352 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 58.0 mm

20081812

Preisbereich
4,4347 € - 2,8509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag