Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.

Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.

Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.

  • Riegel geprüft gemäß DIN-EN 61373.
  • Zungen und Betätigungsschlüssel werden separat verkauft.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
145 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäusehöhe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Kopfhöhe Kopfdurchmesser Schlüsseltyp Kaufen
13,4714 € - 24,6477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
14,0352 € - 19,6493 € 80 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dreikant-Schlüssel
4,9522 € - 5,5025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
6,1903 € - 6,8781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
4,9522 € - 7,7035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
4,2826 € - 4,7584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
30,7642 € - 47,8555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
32.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
30,7642 € - 47,8555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
30,7642 € - 47,8555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
38,4553 € - 59,8194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
32.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
29,1892 € - 45,4055 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
30,7642 € - 47,8555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
32.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
4,9522 € - 5,5025 € 10 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
6,1903 € - 6,8781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
4,9522 € - 5,5025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
30.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
30,7642 € - 47,8555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
Schlüssel für Bahnanwendung
4,9522 € - 5,5025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Edelstahl
6.0 mm
30.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
13,8691 € - 19,4167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
14,4787 € - 20,2702 € 100 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
5,1256 € - 7,9731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
  • von 8
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049515

Preisbereich
24,6477 € - 13,4714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Dreikant-Schlüssel 58.0 mm

20081249

Preisbereich
19,6493 € - 14,0352 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel Stahl

20049430

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel

20049454

Preisbereich
6,8781 € - 6,1903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 85.0 mm Stahl

20081874

Preisbereich
7,7035 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049560

Preisbereich
4,7584 € - 4,2826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048686

Preisbereich
47,8555 € - 30,7642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048693

Preisbereich
47,8555 € - 30,7642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048709

Preisbereich
47,8555 € - 30,7642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048600

Preisbereich
59,8194 € - 38,4553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel Edelstahl

20048655

Preisbereich
45,4055 € - 29,1892 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048662

Preisbereich
47,8555 € - 30,7642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

20049508

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel Stahl

20049423

Preisbereich
6,8781 € - 6,1903 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel

20049386

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

20048716

Preisbereich
47,8555 € - 30,7642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Unbehandelt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel

20049317

Preisbereich
5,5025 € - 4,9522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8,0 mm Sechskant 72.0 mm Stahl

20081393

Preisbereich
19,4167 € - 13,8691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8,0 mm Sechskant 72.0 mm Stahl

20081379

Preisbereich
20,2702 € - 14,4787 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 8,0 mm Sechskant 72.0 mm Stahl

20081362

Preisbereich
7,9731 € - 5,1256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag