Menü Suche

Kompressionsverschlüsse - verstellbar

Auf Lager

Verstellbare Kompressionsverschlüsse mit einer großen Greifweite, deren Justierung mittels verstellbarer Schraube erfolgt. Die Riegel bieten eine gute Kompression und sind in verschiedenen voreingestellten Kompressionsoptionen erhältlich, einschließlich 4 mm und 6 mm, für eine verbesserte Geräuschisolierung. Die Riegel haben geräuschdämpfende Eigenschaften und bieten eine bessere Abdichtung bei Vibrationen und Stößen.

Werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Umweltfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Dichtungsverschleiß die Dichtungswirkung beeinträchtigen können. Temperaturbeständig von -50C bis +80 C. Werden häufig in Industriegehäusen verwendet.

Das Sortiment umfasst Drehriegel, die durch eine Vierteldrehung bedient werden. sowie abschließbare und nicht abschließbare Ausführungen.

  • Riegel geprüft gemäß DIN-EN 61373.
  • Zungen und Betätigungsschlüssel werden separat verkauft.
Material: , Edelstahl Farbe: , Schwarz, Chrom Seriennummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
145 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gehäusehöhe Befestigungsausrichtung Riegelmaterial Kopfhöhe Kopfdurchmesser Schlüsseltyp Kaufen
14,4787 € - 20,2702 € 50 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Doppelbart-Schlüssel
14,742 € - 20,6389 € 21 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Doppelbart-Schlüssel
14,9476 € - 20,9267 € 50 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dreikant-Schlüssel
14,9476 € - 20,9267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Doppelbart-Schlüssel
4,1378 € - 6,4365 € 72 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
14,0352 € - 19,6493 € 148 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Vierkant-Schlüssel
5,1256 € - 7,9731 € 1 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Schlüssel
5,40 € - 8,40 € 48 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
14,2225 € - 19,9115 € 149 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
4,9522 € - 7,7035 € 50 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Röhrenschlüssel
14,5815 € - 20,4142 € 15 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Dreikant-Schlüssel
13,8691 € - 19,4167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Doppelbart-Schlüssel
14,2225 € - 19,9115 € 50 Auf Lager
70.0 mm
32.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Vierkant-Schlüssel
5,3095 € - 5,3095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für rechten Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Vierkant-Schlüssel
5,3095 € - 5,3095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
6,7378 € - 9,4329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
20.0 mm
Für rechten Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
6,7378 € - 9,4329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
20.0 mm
Für linken Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
5,3095 € - 5,3095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für rechten Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
4,9059 € - 4,9059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
20.0 mm
Für rechten Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Dreikant-Schlüssel
6,3031 € - 8,8244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
20.0 mm
Für rechten Türanschlag
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
  • von 8
Kompressionsverschluss Doppelbart-Schlüssel 72.0 mm

20119560

Preisbereich
20,2702 € - 14,4787 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Doppelbart-Schlüssel 58.0 mm

20119508

Preisbereich
20,6389 € - 14,742 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Dreikant-Schlüssel 85.0 mm

20119546

Preisbereich
20,9267 € - 14,9476 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Doppelbart-Schlüssel 58.0 mm

20119522

Preisbereich
20,9267 € - 14,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 85.0 mm

20119676

Preisbereich
6,4365 € - 4,1378 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Vierkant-Schlüssel Stahl

20119690

Preisbereich
19,6493 € - 14,0352 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Sechskant-Schlüssel Stahl

20119713

Preisbereich
7,9731 € - 5,1256 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 72.0 mm

20119669

Preisbereich
8,40 € - 5,40 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 85.0 mm

20119720

Preisbereich
19,9115 € - 14,2225 €

Lagerbestände
149 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 72.0 mm

20119621

Preisbereich
7,7035 € - 4,9522 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Dreikant-Schlüssel 85.0 mm

20119607

Preisbereich
20,4142 € - 14,5815 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Doppelbart-Schlüssel 72.0 mm

20119683

Preisbereich
19,4167 € - 13,8691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss Vierkant-Schlüssel Stahl

20119706

Preisbereich
19,9115 € - 14,2225 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Gehäusematerial
    Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Vierkant-Schlüssel 28.0 mm

20796181

Preisbereich
5,3095 € - 5,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 28.0 mm

20796174

Preisbereich
5,3095 € - 5,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 28.0 mm

20796303

Preisbereich
9,4329 € - 6,7378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 28.0 mm

20796310

Preisbereich
9,4329 € - 6,7378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 28.0 mm

20796167

Preisbereich
5,3095 € - 5,3095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 28.0 mm

20796242

Preisbereich
4,9059 € - 4,9059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel 28.0 mm

20796440

Preisbereich
8,8244 € - 6,3031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Riegelmaterial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gehäusematerial
    Zamak ZNAL4CU1
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag