Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe d2 Material H Fingerlasche Typ Kaufen
0,5351 € - 0,5351 € 4244 Auf Lager
12.7 mm
Natur
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
10,5026 € - 10,5026 € 56 Auf Lager
44.5 mm
Schwarz
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
98,8422 € - 98,8422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
Schwarz
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,0572 € - 0,0572 € 116548 Auf Lager
0.8 mm
Natur
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
0,0911 € - 0,1012 € 80994 Auf Lager
0.4 mm
Natur
1.6 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,2582 € - 0,2582 € 13301 Auf Lager
4.8 mm
Gelb
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
9,1539 € - 9,1539 € 36 Auf Lager
47.6 mm
Natur
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
Ohne Abziehlasche
6
0,134 € - 0,1563 € 2883 Auf Lager
1.2 mm
Schwarz
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
7,0017 € - 7,0017 € 50 Auf Lager
61.9 mm
Natur
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
3
1,1989 € - 1,1989 € 121 Auf Lager
37.3 mm
Natur
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,4347 € - 0,4835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Natur
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
2
0,4189 € - 0,4619 € 19989 Auf Lager
7.9 mm
Natur
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,548 € - 0,6097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Natur
19.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
4,4478 € - 4,4478 € 188 Auf Lager
50.0 mm
Natur
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,251 € - 0,2783 € 31000 Auf Lager
1.2 mm
Natur
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
0,373 € - 0,373 € 4912 Auf Lager
6.4 mm
Natur
11.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,2625 € - 0,2927 € 1070 Auf Lager
6.4 mm
Natur
9.5 mm
Silikon
19.1 mm
2
9,8282 € - 9,8282 € 50 Auf Lager
50.0 mm
Natur
63.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,2195 € - 0,2195 € 41998 Auf Lager
3.2 mm
Natur
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
9,4121 € - 9,4121 € 100 Auf Lager
41.3 mm
Schwarz
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10242421

Preisbereich
0,5351 € - 0,5351 €

Lagerbestände
4244 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249574

Preisbereich
10,5026 € - 10,5026 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Schwarz

10249659

Preisbereich
98,8422 € - 98,8422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konischer Stopfen 0.8 mm 2.5 mm Silikon Natur

10287590

Preisbereich
0,0572 € - 0,0572 €

Lagerbestände
116548 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikon Natur

10248928

Preisbereich
0,1012 € - 0,0911 €

Lagerbestände
80994 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Gelb

10288627

Preisbereich
0,2582 € - 0,2582 €

Lagerbestände
13301 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Natur

10293201

Preisbereich
9,1539 € - 9,1539 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Ohne Abziehlasche
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Schwarz

10249284

Preisbereich
0,1563 € - 0,134 €

Lagerbestände
2883 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    EPDM
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Natur

10249192

Preisbereich
7,0017 € - 7,0017 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249116

Preisbereich
1,1989 € - 1,1989 €

Lagerbestände
121 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Natur

10249031

Preisbereich
0,4835 € - 0,4347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249024

Preisbereich
0,4619 € - 0,4189 €

Lagerbestände
19989 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silikon Natur

10374429

Preisbereich
0,6097 € - 0,548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Natur

10249161

Preisbereich
4,4478 € - 4,4478 €

Lagerbestände
188 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Natur

10248959

Preisbereich
0,2783 € - 0,251 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikon Natur

10242575

Preisbereich
0,373 € - 0,373 €

Lagerbestände
4912 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Konischer Maskierungsstopfen 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Natur

10248997

Preisbereich
0,2927 € - 0,2625 €

Lagerbestände
1070 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silikon Natur

10186114

Preisbereich
9,8282 € - 9,8282 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Material
    Silikon
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Natur

10242384

Preisbereich
0,2195 € - 0,2195 €

Lagerbestände
41998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Konischer Maskierungsstopfen 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Schwarz

10249567

Preisbereich
9,4121 € - 9,4121 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gewindestandard
    BSP
  • Material
    EPDM