Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | d2 | Material | H | Fingerlasche | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,252 € - 0,252 € | 30609 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Natur
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
2
|
||
4,562 € - 4,562 € | 200 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Gelb
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
3,337 € - 3,337 € | 494 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grün
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
4,7591 € - 5,0125 € | 150 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Natur
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
7,2936 € - 7,2936 € | 2949 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
1,2109 € - 1,346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.78 in
19.8 mm
|
Natur
|
1 in
25.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,1661 € - 0,1661 € | 37577 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,2182 € - 0,2435 € | 12294 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,2534 € - 0,2534 € | 33218 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,2985 € - 0,2985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,497 € - 0,5519 € | 22 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,4111 € - 0,4533 € | 55089 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
1,7882 € - 1,8867 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Natur
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
1,5347 € - 1,5347 € | 11654 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Natur
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,2154 € - 0,2154 € | 68998 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,4829 € - 0,5378 € | 257 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
4,5479 € - 4,5479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
Natur
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,1315 € - 0,1534 € | 11883 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Schwarz
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,4266 € - 0,4745 € | 1706 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
0,1084 € - 0,1205 € | 51384 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ohne Abziehlasche
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.