Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7188 € - 1,404 € | 140 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.622 in
66.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
||
| 0,2496 € - 0,2625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.264 in
57.5 mm
|
2.504 in
63.6 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
2
|
||
| 10068458 | 0,274 € - 0,6086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.913 in
48.6 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.839 in
46.7 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
|
| 0,0619 € - 0,1361 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
2
|
||
| 107596 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1.638 in
41.6 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
|||
| 0,5997 € - 0,5997 € | 552 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.89 in
73.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
2
|
||
| 0,0357 € - 0,0777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,9412 € - 0,9914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 10084854 | 0,2525 € - 0,5845 € | 5400 Auf Lager |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|
| 0,0487 € - 0,0554 € | 2500 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,222 € - 0,2494 € | 750 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
2
|
||
| 0,0301 € - 0,0653 € | 11000 Auf Lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,0395 € - 0,0861 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.441 in
11.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| 1,693 € - 3,3143 € | 1100 Auf Lager |
4.217 in
107.1 mm
|
4.874 in
123.8 mm
|
4.445 in
112.9 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
4.378 in
111.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,538 € - 1,9223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.681 in
68.1 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
2.728 in
69.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,1635 € - 0,3706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.244 in
31.6 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
2
|
||
| 0,264 € - 0,264 € | 8543 Auf Lager |
1.961 in
49.8 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
||
| 10,3591 € - 10,3591 € | 614 Auf Lager |
11.976 in
304.2 mm
|
12.701 in
322.6 mm
|
12.142 in
308.4 mm
|
11.787 in
299.4 mm
|
11.78 in
299.2 mm
|
1.335 in
33.9 mm
|
2
|
||
| 0,3586 € - 0,8014 € | 5600 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,0863 € - 0,1937 € | 10250 Auf Lager |
0.886 in
22.5 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.