Menü Suche

Konische Knöpfe

Auf Lager

Konische Knöpfe bieten einen kugelförmigen Griff am oberen Ende und verfügen über eine längere Schaftlänge. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Diese hebelartigen Knöpfe eignen sich ausgezeichnet als Bedienelemente für Positionierungs-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1533 ,SR6538

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Kaufen
2,8149 € - 5,583 € 402 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
4,2141 € - 4,9281 € 129 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
0,8969 € - 2,2767 € 2541 Auf Lager
M10
Gewindeeinsatz
7,1795 € - 8,9851 € 130 Auf Lager
M14
Blindloch mit Gewinde
4,2582 € - 5,3223 € 21 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
2,6692 € - 6,6279 € 400 Auf Lager
M6
Blindloch mit Gewinde
0,4871 € - 2,4335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Durchgangsloch
4,5689 € - 5,3223 € 110 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
2,9997 € - 6,6279 € 50 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
3,4356 € - 3,4356 € 4900 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
1,8726 € - 3,9326 € 1000 Auf Lager
M5
Durchgangsloch
4,3649 € - 5,787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Blindloch mit Gewinde
1,8726 € - 3,9326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Durchgangsloch
7,7628 € - 9,1273 € 50 Auf Lager
M12
Blindloch mit Gewinde
3,2666 € - 4,1114 € 175 Auf Lager
M8
Blindloch mit Gewinde
2,9146 € - 3,8861 € 143 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
3,9284 € - 5,2378 € 86 Auf Lager
M8
Threaded Hole
3,9988 € - 5,0125 € 1 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
1,9008 € - 2,6752 € 206 Auf Lager
M10
Blindloch mit Gewinde
1,5488 € - 3,5186 € 3426 Auf Lager
M12
Gewindeeinsatz
  • von 4
Konischer Knopf 18.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189344

Preisbereich
5,583 € - 2,8149 €

Lagerbestände
402 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189467

Preisbereich
4,9281 € - 4,2141 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz PA

10261132

Preisbereich
2,2767 € - 0,8969 €

Lagerbestände
2541 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 31.0 mm M14 Schwarz Phenolharz

10189290

Preisbereich
8,9851 € - 7,1795 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M14
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz Phenolharz

10189481

Preisbereich
5,3223 € - 4,2582 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M6 Schwarz Phenolharz

10189368

Preisbereich
6,6279 € - 2,6692 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konischer Knopf 18.0 mm M8 Schwarz PA

10260760

Preisbereich
2,4335 € - 0,4871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189498

Preisbereich
5,3223 € - 4,5689 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189375

Preisbereich
6,6279 € - 2,9997 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10260746

Preisbereich
3,4356 € - 3,4356 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 16.0 mm M5 Schwarz PA

10261156

Preisbereich
3,9326 € - 1,8726 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 27.0 mm M8 Schwarz PA

10214244

Preisbereich
5,787 € - 4,3649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M10 Schwarz PA

10260777

Preisbereich
3,9326 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 29.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189306

Preisbereich
9,1273 € - 7,7628 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189429

Preisbereich
4,1114 € - 3,2666 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 25.0 mm M10 Schwarz PA

10214213

Preisbereich
3,8861 € - 2,9146 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M8 Schwarz

10214299

Preisbereich
5,2378 € - 3,9284 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Threaded Hole
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M8 Schwarz

10189351

Preisbereich
5,0125 € - 3,9988 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 20.0 mm M10 Schwarz PA

10214176

Preisbereich
2,6752 € - 1,9008 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Blindloch mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 31.5 mm M12 Schwarz PA

10261149

Preisbereich
3,5186 € - 1,5488 €

Lagerbestände
3426 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090