Menü Suche

Konische Knöpfe

Auf Lager

Konische Knöpfe bieten einen kugelförmigen Griff am oberen Ende und verfügen über eine längere Schaftlänge. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Diese hebelartigen Knöpfe eignen sich ausgezeichnet als Bedienelemente für Positionierungs-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1533 ,SR6538

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Kaufen
4,3649 € - 5,787 € 60 Auf Lager
M8
Innengewinde
3,9988 € - 5,0125 € 2 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
1,9008 € - 2,6752 € 204 Auf Lager
M10
Innengewinde
1,8726 € - 3,9326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Durchgangsloch
1,7031 € - 3,5766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Durchgangsloch
0,3224 € - 0,819 € 4900 Auf Lager
M6
Durchgangsloch
2,492 € - 5,583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Innengewinde
3,9284 € - 4,9281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Innengewinde
1,5347 € - 3,223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Bolzen mit Gewinde
6,299 € - 7,3499 € 1 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
2,9146 € - 3,8861 € 157 Auf Lager
M8
Innengewinde
3,2666 € - 4,1114 € 200 Auf Lager
M8
Innengewinde
1,5488 € - 3,5186 € 3926 Auf Lager
M12
Gewindeeinsatz
1,8726 € - 3,9326 € 1000 Auf Lager
M5
Durchgangsloch
2,4883 € - 5,583 € 1781 Auf Lager
M5
Innengewinde
2,1402 € - 4,4944 € 850 Auf Lager
M8
Durchgangsloch
2,8149 € - 5,583 € 452 Auf Lager
M8
Innengewinde
4,2141 € - 4,9281 € 139 Auf Lager
M8
Innengewinde
1,3323 € - 2,0672 € 249 Auf Lager
M10;M12
Selbstschneidend
0,8655 € - 1,347 € 1430 Auf Lager
M6;M8
Selbstschneidend
  • von 4
Konischer Knopf 27.0 mm M8 Schwarz PA

10214244

Preisbereich
5,787 € - 4,3649 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M8 Schwarz

10189351

Preisbereich
5,0125 € - 3,9988 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 20.0 mm M10 Schwarz PA

10214176

Preisbereich
2,6752 € - 1,9008 €

Lagerbestände
204 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M10 Schwarz PA

10260777

Preisbereich
3,9326 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz PA

10260791

Preisbereich
3,5766 € - 1,7031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Konischer Knopf 19.0 mm M6 Schwarz PA

10261163

Preisbereich
0,819 € - 0,3224 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz Phenolharz

10189337

Preisbereich
5,583 € - 2,492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189450

Preisbereich
4,9281 € - 3,9284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz

10260722

Preisbereich
3,223 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M10 Schwarz

10189436

Preisbereich
7,3499 € - 6,299 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 25.0 mm M8 Schwarz PA

10214206

Preisbereich
3,8861 € - 2,9146 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189429

Preisbereich
4,1114 € - 3,2666 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 31.5 mm M12 Schwarz PA

10261149

Preisbereich
3,5186 € - 1,5488 €

Lagerbestände
3926 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 16.0 mm M5 Schwarz PA

10261156

Preisbereich
3,9326 € - 1,8726 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 14.0 mm M5 Schwarz Phenolharz

10189313

Preisbereich
5,583 € - 2,4883 €

Lagerbestände
1781 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 24.0 mm M8 Schwarz PA

10261170

Preisbereich
4,4944 € - 2,1402 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189344

Preisbereich
5,583 € - 2,8149 €

Lagerbestände
452 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M8 Schwarz Phenolharz

10189467

Preisbereich
4,9281 € - 4,2141 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Innengewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 35.1 mm M10;M12 TPE Schwarz

10558478

Preisbereich
2,0672 € - 1,3323 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    50.8 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    12.7 mm
  • Innengewindegröße
    M10;M12
  • Einsatz-Material
    Selbstschneidend
  • Einsatztyp
    Selbstschneidend
Konischer Knopf 35.1 mm M6;M8 PP Schwarz

10558393

Preisbereich
1,347 € - 0,8655 €

Lagerbestände
1430 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    50.8 mm
  • Breite Schaftmitte bis -ende
    16.0 mm
  • Innengewindegröße
    M6;M8
  • Einsatz-Material
    Selbstschneidend
  • Einsatztyp
    Selbstschneidend