Konische Maskierungskappen und -stopfen können, wie der Name schon sagt, sowohl als Stopfen als auch als Kappen verwendet werden. Durch die konische Form passen sie auf eine Vielzahl von Innen- und Außendurchmessern. Können, bei Verwendung als Stopfen, mit Lackierhaken gesichert werden. Erhältlich in Silikon und EPDM.
Material: Silikon, EPDM Farbe: Lila, Rot, Natur, Rost, Schwarz, Blau, Grün, Braun, Gelb Seriennummer: SR1075, SR1091
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | Material | A | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0818 € - 1,0818 € | 2751 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,7073 € - 0,7862 € | 623 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Silikon
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 0,2239 € - 0,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 0,3644 € - 0,3644 € | 14365 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4763 € - 0,4763 € | 47399 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,3572 € - 0,3572 € | 1818 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Silikon
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 0,6513 € - 0,7245 € | 700 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Silikon
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| 0,9455 € - 0,9455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,6442 € - 0,6786 € | 3125 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Silikon
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 10251676 | 0,4103 € - 0,4103 € | 39883 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
| 2,4678 € - 2,4678 € | 400 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 0,4505 € - 0,4505 € | 8972 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
Silikon
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 0,4132 € - 0,4361 € | 10498 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Silikon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,6083 € - 0,6083 € | 2378 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,7245 € - 0,7245 € | 2874 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 0,4863 € - 0,5409 € | 8501 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,4347 € - 0,4576 € | 143701 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,0455 € - 0,0455 € | 264931 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 0,8622 € - 0,8622 € | 3449 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.