Konische Stopfen mit Griff haben konvexe Kanten, die einen sicheren Sitz garantieren. Dank des Steckdesigns sind sie einfach zu handhaben und leicht zu entfernen. Werden für Rohre, Sacklöcher und Möbel verwendet.Durch ihre konvexen Seiten gewährleisten sie einen sicheren Sitz.Schützen vor Verunreinigungen, Schmutz und Beschädigungen.Material wiederverwendbar, ohne die Wirksamkeit der Abdichtung zu beeinträchtigen. Material: Silikon Farbe: Grau, Gelb, Dunkelgrün, Hellgrün, Weiß, Rot, Schwarz, Pink, Lila, Blau, Dunkelblau, Transparent Seriennummer: SR5751
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | d1 | Farbe | h | BH | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2051 € - 0,4308 € | 1800 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Rot
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 0,7202 € - 1,5125 € | 300 Auf Lager |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Dunkelgrün
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,4964 € - 0,5523 € | 453 Auf Lager |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,6604 € - 3,8265 € | 55 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,5093 € - 0,5652 € | 1294 Auf Lager |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Pink
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 10240861 | 0,0998 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Pink
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
|
| 0,924 € - 1,9404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grau
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,7805 € - 1,8198 € | 10800 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Gelb
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,8852 € - 2,0669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Hellgrün
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,2482 € | 6514 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gelb
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,5231 € - 4,3086 € | 35 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Dunkelblau
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,3525 € | 6700 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,0431 € - 2,4315 € | 320 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
Dunkelgrün
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,198 € | 1227 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,1966 € - 2,7961 € | 450 Auf Lager |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,482 € - 0,5351 € | 196 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Hellgrün
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.