Kordelgriffe verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Gewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
2,6617 € - 3,5764 € | 10 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
||
2,4749 € - 2,9427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
||
4,4353 € - 5,5335 € | 2 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
||
2,5284 € - 2,9568 € | 279 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
||
3,8016 € - 4,7591 € | 3962 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
||
2,7547 € - 2,8543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
||
3,7735 € - 4,7169 € | 467 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
||
5,0407 € - 6,3079 € | 329 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M12
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.