Menü Suche

Kreuzdübel-Zylindermuttern

Auf Lager

Kreuzdübel-Zylindermuttern sind für die Verwendung mit Verbindungsbolzen vorgesehen, wenn eine rechtwinklige Verbindung erforderlich ist. Die Gewindegrößen M6 und M8 sind verfügbar.

M6-Muttern werden in Zinklegierung geliefert, um eine kostengünstige Lösung zu bieten. M8-Muttern werden aus Stahl für zusätzliche Festigkeit geliefert. Die M8-Muttern können verwendet werden, wenn schwerere Anwendungen erforderlich sind, wie z. B. bei Platten mit einer Dicke von 22 mm und mehr.

Die Mutter hat einen gekreuzten Mitnehmer und kann daher mit einem Kreuzschlitzschraubendreher verwendet werden.

  • Materialien: Zinklegierung und Stahl
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1585

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamtlänge Außendurchmesser Kaufen
0,1235 € - 0,1922 € 9454 Auf Lager
M6
13.0 mm
10.0 mm
0,1464 € - 0,2277 € 2530 Auf Lager
M6
20.0 mm
10.0 mm
0,3476 € - 0,3862 € 1166 Auf Lager
M8
18.0 mm
12.0 mm
0,0995 € - 0,1549 € 8200 Auf Lager
M6
16.0 mm
10.0 mm
Zylindermutter M6 10.0 mm 13.0 mm Zink

10378489

Preisbereich
0,1922 € - 0,1235 €

Lagerbestände
9454 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Zylindermutter M6 10.0 mm 20.0 mm Zink

10378502

Preisbereich
0,2277 € - 0,1464 €

Lagerbestände
2530 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
Zylindermutter M8 12.0 mm 18.0 mm Stahl

10378519

Preisbereich
0,3862 € - 0,3476 €

Lagerbestände
1166 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Zylindermutter M6 10.0 mm 16.0 mm Zink

10378496

Preisbereich
0,1549 € - 0,0995 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung