Menü Suche

Kreuzschlitzschrauben-Kappen

Auf Lager

Diese Kappen schützen freiliegende Kreuzschlitzschrauben vor dem Eindringen von Staub und Schmutz. Sie sind einfach zu installieren, indem Sie sie einfach aufklopfen. Können für Schaltschränke und Schaltanlagen verwendet werden.Zum Schutz freiliegender Kreuzschlitzschrauben vor Staub und Schmutz entwickelt.Leichte Montage durch einfaches Aufdrücken auf den SchraubenkopfWerden für Schaltschränke, Schaltanlagen und Anwendungen in der Industrie verwendet. Material: PE-HD, LDPE - PIR Farbe: Beige, Elfenbein, Weiß, Teak, Hellbraun, Dunkelbraun, Schwarz Seriennummer: SR1806

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Head Drive Size D Farbe Schraubengröße Kaufen
19000 Auf Lager
12.5 mm
Hellbraun
M2
0,0203 € - 0,0213 € 10311 Auf Lager
12.5 mm
Schwarz
M2
40000 Auf Lager
18.0 mm
Weiß
M4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
Dunkelbraun
M2
0,0206 € - 0,0218 € 18903 Auf Lager
12.5 mm
Weiß
M2
0,0489 € - 0,1033 € 1700 Auf Lager
14.0 mm
Weiß
M3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
Teak
M2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
Beige
M2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
Beige
M2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
Elfenbein
M2
Kreuzschlitzschraubenkappe M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Hellbraun

10094099


Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Schraubengröße
    M2
  • Farbe
    Hellbraun
Kreuzschlitzschraubenkappe M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Schwarz

10094075

Preisbereich
0,0213 € - 0,0203 €

Lagerbestände
10311 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Schraubengröße
    M2
  • Farbe
    Schwarz
Kreuzschlitzschraubenkappe M4 18.0 mm LDPE - PIR Weiß

10091586


Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Schraubengröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kreuzschlitzschraubenkappe M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Dunkelbraun

10094082


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Schraubengröße
    M2
  • Farbe
    Dunkelbraun
Kreuzschlitzschraubenkappe M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Weiß

10094112

Preisbereich
0,0218 € - 0,0206 €

Lagerbestände
18903 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Schraubengröße
    M2
  • Farbe
    Weiß
Kreuzschlitzschraubenkappe M3 14.0 mm LDPE - PIR Weiß

10084977

Preisbereich
0,1033 € - 0,0489 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Schraubengröße
    M3
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kreuzschlitzschraubenkappe M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Teak

10094105


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Schraubengröße
    M2
  • Farbe
    Teak
Kreuzschlitzschraubenkappe M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Beige

10129999


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Schraubengröße
    M2
  • Farbe
    Beige
Kreuzschlitzschraubenkappe M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Beige

10129975


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Schraubengröße
    M2
  • Farbe
    Beige
Kreuzschlitzschraubenkappe M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Elfenbein

10129982


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Schraubengröße
    M2
  • Farbe
    Elfenbein