Menü Suche

Kugelgelenke mit Schlüsselflächen

Auf Lager

Diese Kugelgelenke mit Schlüsselflächen werden dazu verwendet, zwei Teile miteinander zu verbinden. Dieses Kugelgelenksystem ermöglicht eine gleichmäßige und flexible Bewegung in mehrere Richtungen. Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.

Die Kugelgelenke bieten langlebige Leistung und gleichmäßigen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß bei miteinander verbundenen Komponenten durch Flexibilität bei Versätzen reduziert werden.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Die Kugelgelenke bieten lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß reduziert werden.
  • Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Gewinderichtung d1 l1 ±0.3 Material d3 ±0.5 d4 ±0.5 Kaufen
2,9178 € - 4,4961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Right Hand
16.0
35.0
Stahl
16.0
24.0
12,2527 € - 16,3334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
Right Hand
19.0
45.0
Stahl
22.0
30.0
4,6622 € - 7,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Right Hand
10.0
25.0
Edelstahl 303
10.0
14.8
14,4644 € - 20,6634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Left Hand
10.0
25.0
Edelstahl 303
10.0
14.8
53,9117 € - 71,8753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Right Hand
22.0
45.0
Edelstahl 303
22.0
30.0
9,4387 € - 14,5163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Right Hand
16.0
35.0
Edelstahl 303
16.0
24.0
15,6377 € - 20,8503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
Left Hand
19.0
45.0
Stahl
22.0
30.0
15,6377 € - 20,8503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
Left Hand
19.0
45.0
Stahl
22.0
30.0
17,0084 € - 22,6778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Left Hand
19.0
45.0
Stahl
22.0
30.0
7,0712 € - 10,8716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Right Hand
16.0
35.0
Edelstahl 303
16.0
24.0
3,1047 € - 5,1814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Left Hand
16.0
35.0
Stahl
16.0
24.0
1,5368 € - 2,5648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Left Hand
13.0
30.0
Stahl
13.0
19.3
13,3429 € - 17,7871 € 2 Auf Lager
M16
Right Hand
19.0
45.0
Stahl
22.0
30.0
2,7517 € - 4,2261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Right Hand
16.0
35.0
Stahl
16.0
24.0
11,5258 € - 16,458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Left Hand
8.0
22.0
Edelstahl 303
8.0
12.8
14,9732 € - 19,9677 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
Right Hand
19.0
45.0
Stahl
22.0
30.0
1,4537 € - 2,2325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Right Hand
8.0
22.0
Stahl
8.0
12.8
4,33 € - 6,6663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Right Hand
8.0
22.0
Edelstahl 303
8.0
12.8
4,9634 € - 7,6423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Right Hand
13.0
30.0
Edelstahl 303
13.0
19.3
12,8341 € - 18,3271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Left Hand
13.0
30.0
Edelstahl 303
13.0
19.3
  • von 2
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M10 Stahl

20213589

Preisbereich
4,4961 € - 2,9178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 19.0 M14 Stahl

20213619

Preisbereich
16,3334 € - 12,2527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 10.0 M6 Edelstahl 303

20213725

Preisbereich
7,1647 € - 4,6622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 10.0 M6 Edelstahl 303

20213800

Preisbereich
20,6634 € - 14,4644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 22.0 M16 Edelstahl 303

20213787

Preisbereich
71,8753 € - 53,9117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M12 Edelstahl 303

20213756

Preisbereich
14,5163 € - 9,4387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 19.0 M14 Stahl

20213688

Preisbereich
20,8503 € - 15,6377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 19.0 M14 Stahl

20213695

Preisbereich
20,8503 € - 15,6377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 19.0 M16 Stahl

20213701

Preisbereich
22,6778 € - 17,0084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M10 Edelstahl 303

20213749

Preisbereich
10,8716 € - 7,0712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 16.0 M12 Stahl

20213671

Preisbereich
5,1814 € - 3,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 13.0 M8 Stahl

20213657

Preisbereich
2,5648 € - 1,5368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 19.0 M16 Stahl

20213626

Preisbereich
17,7871 € - 13,3429 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 16.0 M12 Stahl

20213596

Preisbereich
4,2261 € - 2,7517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 8.0 M5 Edelstahl 303

20213794

Preisbereich
16,458 € - 11,5258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 19.0 M14 Stahl

20213602

Preisbereich
19,9677 € - 14,9732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 8.0 M5 Stahl

20213541

Preisbereich
2,2325 € - 1,4537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 8.0 M5 Edelstahl 303

20213718

Preisbereich
6,6663 € - 4,33 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Kugelgelenkverbindung Rechtsgewinde 13.0 M8 Edelstahl 303

20213732

Preisbereich
7,6423 € - 4,9634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Kugelgelenkverbindung Linksgewinde 13.0 M8 Edelstahl 303

20213817

Preisbereich
18,3271 € - 12,8341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0