Kugelgewindetriebe sind Präzisionskomponenten, die in Linearantriebssystemen verwendet werden, um Drehbewegungen effizient und genau in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Sie bestehen aus einer Gewindewelle (oder Mutter) und einem Set präzisionsgeschliffener Kugellager. Die Kugellager rollen zwischen der Welle und der Mutter und reduzieren Reibung und Verschleiß bei Gleitbewegungssystemen.
Diese kommen häufig in verschiedenen Industrieanwendungen zum Einsatz, insbesondere im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Basierend auf dem Durchmesser ist eine große Auswahl an Kugelgewindetrieben erhältlich.
Bitte beachten Sie: Entfernen Sie die Spindelmutter vor der Montage nicht aus der Hülle, da sich die Kugeln lösen können und die Mutter dadurch unbrauchbar wird.Kugelgewindespindeln sind Präzisionskomponenten, die in linearen Bewegungssystemen verwendet werden, um Drehbewegungen effizient und genau in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln.
Material: Stahl Seriennummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Steigung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x50
|
50.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x10
|
10.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x10
|
10.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x80
|
80.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x10
|
10.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
500.0
|
25x10
|
10.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
3000.0
|
25x10
|
10.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x5
|
5.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x10
|
10.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.