Menü Suche

Kugelkappen

Auf Lager

Kugelkappen haben eine ausgezeichnete Festigkeit, halten sicher durch simples Aufdrücken und werten das Design des Möbelbeins auf. Ideal für Möbel; sie schützen sie vor Beschädigungen und dienen gleichzeitig als ästhetisch ansprechende Abdeckung oder Abschluss.

  • It has high strength and secure press fit.
  • Ideal for furniture, craft or architectural projects.
  • It can also be used as a decorative top or finial.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1634

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D Kaufen
0,5578 € - 0,8676 € 8925 Auf Lager
7.9 mm
15.9 mm
0,069 € - 0,1073 € 1098 Auf Lager
12.7 mm
22.2 mm
0,1727 € - 0,2687 € 2700 Auf Lager
15.9 mm
25.4 mm
Kugelkappe 7.9 mm (DIA) LDPE Schwarz

10148969

Preisbereich
0,8676 € - 0,5578 €

Lagerbestände
8925 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • D
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    1.0218 EUR
Kugelkappe 12.7 mm (DIA) LDPE Schwarz

10148976

Preisbereich
0,1073 € - 0,069 €

Lagerbestände
1098 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • D
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.1687 EUR
Kugelkappe 15.9 mm (DIA) LDPE Schwarz

10148983

Preisbereich
0,2687 € - 0,1727 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • D
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.3599 EUR