Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
800 Auf Lager
M12
Glänzend
Phenolharz
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Chrome
Edelstahl
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrome
Edelstahl
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Chrome
Edelstahl
Push Fit
6000 Auf Lager
3.2 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
3905 Auf Lager
M8
Glänzend
Phenolharz
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Chrome
Edelstahl
Threaded
16 Auf Lager
M10
Chrome
Edelstahl
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Glänzend
Aluminium
Push Fit
960 Auf Lager
M6
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Chrome
Edelstahl
Push Fit
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Chrome
Edelstahl
Push Fit
7 Auf Lager
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Chrome
Edelstahl
Push Fit
  • von 9
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 4.8 mm Schwarz

10099094


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M12 Phenolharz Schwarz

10252284


Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333365


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 16.0 mm M5 Edelstahl Natur

10285121


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Oberfläche
    Chrome
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 32.0 mm M6 Edelstahl Natur

10285190


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Chrome
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 38.0 mm 6.0 mm Edelstahl Natur

10396391


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Chrome
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Schwarz

10099070


Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    3.2 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) 6.0 mm Schwarz

10101414


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10099117


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) 6.4 mm Schwarz

10101926


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.4 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 20.0 mm M8 Phenolharz Schwarz

10252246


Lagerbestände
3905 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm M8 Edelstahl Natur

10285176


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Chrome
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 44.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285244


Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrome
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm 6.0 mm Aluminium Natur

10396421


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 25.0 mm M6 Bakelit PA6 GF Schwarz

10185902


Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 20.0 mm 5.0 mm Edelstahl Natur

10633571


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Chrome
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm 8.0 mm Edelstahl Natur

10396384


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Chrome
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm M6 Aluminium Natur

10285312


Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 44.0 mm M10 Aluminium Natur

10285404


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kugelknopf 32.0 mm 6.0 mm Edelstahl Natur

10396377


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Chrome
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890