Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Typische Anwendungen dieser Euro-Kugelrollen für mittlere Belastung sind z. B. Fracht- und Gepäckabfertigung, Fließbänder, Maschinenbeladung, Schiebetürsysteme und Maschinentische. Die Euro-Kugelrollen verfügen über eine besonders verstärkte Lagerschale mit einem Schmutzaustrittsloch und einer Dichtung aus Wollfilz. Zu befestigen mit den Befestigungsclips von Essentra.
Seriennummer: SR6422
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugeldurchmesser | Korpushöhe | Korpusdurchmesser | Lagermaterial | Lastausrichtungskapazität oben | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,6128 € - 23,5925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Carbonstahl
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 8,5482 € - 11,4565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Carbonstahl
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Edelstahl
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
| 19,3932 € - 54,5673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Edelstahl
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 10,1654 € - 13,6309 € | 40 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 21,5269 € - 60,5891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Edelstahl
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 10302002 | 37,672 € - 106,0238 € | 86 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Edelstahl
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|
| 7,9094 € - 10,6003 € | 79 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Carbonstahl
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 12,1088 € - 16,2266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamid
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| 14,922 € - 41,9814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Carbonstahl
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 6,0204 € - 8,0589 € | 142 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Carbonstahl
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 10,8857 € - 14,5822 € | 8 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Carbonstahl
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Carbonstahl
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
| 16,0636 € - 45,2064 € | 111 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Edelstahl
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| 18,0478 € - 50,7716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Edelstahl
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Polyamid
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| 8,3444 € - 23,4879 € | 118 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.